Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Equipement pour le prétraitement par immersion pour une installation pour revêtement par poudre

manus® 2005
 
 

"Par la couronne de pulvérisation, les guidages sont constamment en contact avec de l'eau déminéralisée ou des agents chimiques. Les guidages classiques ne peuvent être utilisés dans ce type d'applications, car le liquide d'immersion ne doit entrer en contact avec la moindre trace d'huile ou de graisse. C'est pourquoi les solutions igus® ont été choisies : arbre en aluminium anodisé dur igus® vissé sur le profil à chariot roulant. Les boîtiers linéaires ouverts, versions longues (1 x avec compensation) OGA-01-16 ont été montés sur le système de levage. Pour le mouvement de commande, arbre x 105, Ø 20mm muni de paliers appliques avec quatre trous de fixation. Palier déflecteur EFMS-20, forme F, emmanché sur la plaque d'aluminium. ”

Jürgen Weirich, ATW GmbH, Königheim

Vers les produits igus® employés dans cette application
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers
Vers le Concours Manus®