My contact person
Select location

Paliers à semelle igubal® ESTM-SL

 
 
Propriétés particulières

  • Extrêmement légers
  • Encombrement extrêmement faible
  • Vissage possible du dessous
  • Économique
  • Estimation de la durée de vie
  • Sans entretien et autolubrifiants
  • avec des filets M3, par exemple ESTM-10-SL-M3
  • Pour vis Spax d´un diamètre extérieur de 3,5 mm
  • Série dimensionnelle E selon DIN ISO 12240

Paliers à semelle ESTM-SL

Référence:
d1 [mm]:
Données de charge
N° de commande Force de traction
radiale max.
Force de pression
radiale max.
Force
latérale max.
Force
axiale max.
Weight    
  à courte durée en continu à courte durée en continu à courte durée en continu à courte durée en continu      
  [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [g]    
 ESTM-05-SL 1500 750 1400 700 900 450 150 75 1,6 Sur demande 
 ESTM-05-SL-M3 1500 750 1400 700 900 450 150 75 1,6 Sur demande 
 ESTM-06-SL 1500 750 1400 700 900 450 150 75 1,7 Sur demande 
 ESTM-06-SL-M3 1500 750 1400 700 900 450 150 75 1,7 Sur demande 
 ESTM-08-SL 1600 800 1400 700 950 475 100 50 1,7 Sur demande 
 ESTM-08-SL-M3 1600 800 1400 700 950 475 100 50 1,7 Sur demande 
 ESTM-10-SL 1600 800 1400 700 1000 500 100 50 1,9 Sur demande 
 ESTM-10-SL-M3 1600 800 1400 700 1000 500 100 50 1,9 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Cotes [mm]
Référence d1
E10
d2 d2
M3 filets
dk h h1 h2 a m C1 R1 Angle de pivot
maxi
 ESTM-05-SL 5 2,5 - 8,9 18 10 6,5 16 10 6 8 17°
 ESTM-05-SL-M3 5 - M3x0.5 8,9 18 10 6,5 16 10 6 8 17°
 ESTM-06-SL 6 2,5 - 8,9 18 10 6,5 16 10 6 8 17°
 ESTM-06-SL-M3 6 - M3x0,5 8,9 18 10 6,5 16 10 6 8 17°
 ESTM-08-SL 8 2,5 - 10,5 19 10 6,5 18 12 6 9 17°
 ESTM-08-SL-M3 8 - M3x0,5 10,5 19 10 6,5 18 12 6 9 17°
 ESTM-10-SL 10 2,5 - 12,4 20 10 6,5 20 14 6 10 17°
 ESTM-10-SL-M3 10 - M3x0.5 12,4 20 10 6,5 20 14 6 10 17°
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog