Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Rotule igubal® en plastique hautes performances auto-alignants et sans entretien


Les produits igubal® sont des éléments auto-alignants, réalisés en pur plastique.

Avec igubal®, les ingénieurs disposent d'un système complet de Paliers auto-alignants : embouts à rotules, chapes, paliers appliques, rotules lisses et paliers à semelle.

Les paliers auto-alignants sont faciles à monter, ils s'adaptent à tous les écarts angulaires et peuvent, souvent, remplacer des boîtiers spéciaux.

igubal® permet à l'utilisateur de bénéficier de tous les avantages des plastiques hautes performances. Techniquement en mesure de fonctionner à sec, ils possèdent de très bonnes propriétés d'amortissement des vibrations. Ils sont insensibles à la saleté, peuvent être utilisés en immersion, même dans des produits chimiques, et résistent parfaitement à la corrosion.

Les éléments de la gamme igubal® sont très légers, peu encombrants grâce à leur petites cotes et permettent de réaliser des économies à deux niveaux : à l'achat de par leur prix réduit, et en service, de par l'absence de frais d'entretien et de montage.

Avantages des produits igubal® :

Coûts très faibles, exempts d'entretien

Absence de lubrification, insensibles à la saleté et à la poussière

Résistance à la corrosion, utilisation possible dans les liquides

Amortissement de vibrations

Faible jeu des bagues intérieures

Absence de pénétration de la saleté

Poids très faible

Utilisation possible jusqu´à +200 °C en fonction du matériau choisi


Recherche de produits igubal® pour trouver l´élément rotulé qui vous convient

Calcul de la durée de vie avec le système d´expertise igubal®

Veuillez consulter le système d´expertise igubal® pour des données encore plus précises sur l´utilisation possible et la durée de vie des éléments rotulés igubal®.


Vue d´ensemble de la gamme d´éléments rotulés igubal®

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Palier à semelle igubal®

Gammes dimensionnelles E / K, cotes métriques et en pouces

prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés igubal® - détectable

igubal® détectable - vite retrouvé grâce à des matériaux détectables.

prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés Articulations angulaires igubal®

économique, nombreuses combinaisons possibles

prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés Tiges de couplage igubal®

Gain de temps et d´argent avec les tourillons à tête sphérique démontables


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 10 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24