Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Distributeur de débits hydrauliques en 3D

manus® 2005

"L'appareil étant à moitié immergé dans l'eau, tous ses composants doivent absolument être anticorrosifs. En raison des lubrifiants, l'emploi des roulements à bille sous l'eau est très critique. Pour des raisons économiques, les versions en acier inoxydable n'ont pas été retenues dans cette application. Le choix s'est porté sur le plastique également pour des questions d'hygiène. En raison de leur résistance à la corrosion, les embouts à rotules igubal® ont été employés avec succès. Une autre application linéaire dans le boîtier supérieur fait aussi appel à une bielette igubal®. En raison des résultats positifs obtenus avec les produits igus®, tous les autres systèmes de paliers vont être remplacés par des produits en polymères d'igus®. ”

Carsten Prang, Aquadriver, Dorsten (Allemagne)

Vers les produits igus® employés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers

Vers le Concours Manus®


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24