Une avancée technique grâce à la technique du plastique
Les équipements de fabrication des supports d'enregistrement optiques doivent pouvoir faire face à des vitesses extrêmement élevées. La fabrication d'un CD, par exemple, prend à peine plus d'une seconde. Chacun des composants du dispositif de production est donc soumis à des exigences particulièrement élevées. Les Embouts à rotules en plastique jouent un rôle important afin de garantir les fortes cadences de manière fiable. Dans sa maison mère à Baden-Wüttemberg, la société STEAG HamaTech développe, produit et commercialise des procédés, équipements et installations pour la production de supports d'enregistrement optiques. Elle fournit à l'industrie du disque optique des solutions pour tous les formats de disques actuellement existants. Il y quelques années, le cycle de production pour la fabrications d'un CD était de l'ordre de 4 secondes. Aujourd'hui, ce cycle est de 1,6 secondes, soit une augmentation de la productivité de 250%. De manière générale, les équipements fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les unités de manipulation effectuent entre 17,5 et 20 millions de cycles par an. Les fournisseurs des composants doivent, par conséquent, répondre à de fortes sollicitations.