Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Biellette igubal® KDGM

Version A | Version B

 
 
Propriétés particulières

Calottes d´un diamètre de 6, 8, 10 ou 12 mm

Matériaux de calotte variables (J, J4, R)

Entraxes sur mesure

Orientation du palier en fonction des souhaits du client

 
Étape 1Configuration: KDGM - configuration individuelle

Etape 1/5 : Sélectionnez la taille souhaitée.

Taille :

Diamètre de 06 mm
Diamètre de 08 mm
Diamètre de 10 mm
Diamètre de 12 mm
Référence:
d1:
Réf. : d1 d2 d3 X B C Angle de pivot maxi    
        min.          
  [E10] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]    
 KDGM-06-A-ER-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-A-SR-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-B-ER-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-B-SR-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-A-ER-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-A-SR-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-B-ER-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-B-SR-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-A-ER-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-B-ER-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-A-ER-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-A-SR-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-B-ER-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-B-SR-J4 (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-A-ER-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-A-SR-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-B-ER-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-B-SR-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-A-ER-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-A-SR-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-B-ER-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-B-SR-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-A-ER-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-A-SR-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-B-ER-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-B-SR-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-A-ER-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-A-SR-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-B-ER-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-B-SR-EK (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-A-ER-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-A-SR-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-B-ER-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-B-SR-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-A-ER-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-A-SR-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-B-ER-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-B-SR-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-A-ER-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-B-ER-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-A-ER-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-A-SR-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-B-ER-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-B-SR-J (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-A-ER-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-A-SR-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-B-ER-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-B-SR-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-A-ER-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-A-SR-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-B-ER-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-B-SR-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-A-ER-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-B-ER-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-A-ER-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-A-SR-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-B-ER-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-B-SR-R (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-A-ER (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-A-SR (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-B-ER (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-06-B-SR (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-A-ER (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-A-SR (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-B-ER (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-08-B-SR (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-A-ER (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-10-B-ER (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-A-ER (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-A-SR (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-B-ER (1) - - - - - - - Sur demande 
 KDGM-12-B-SR (1) - - - - - - - Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Version standard en acier zingué, ajouter ES = version en inox. X = version A,B(1) XX - Veuillez indiquer la dimension souhaitée pour XX dans le champ de remarque lors de votre commande. Veuillez noter que le calibre minimal est de X.