Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Chapes igubal®

Chape igubal®  
Principales caractéristiques :

Poids très faible

Convient aux charges de traction élevées

Combinaison possible avec des Embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E

Amortissement de vibrations

Amortissement du bruit

Disponible avec filet à droite et filet à gauche

Les chapes igubal® en pur plastique sont réalisées en igumid G selon DIN 71752 et peuvent être combinées à des Embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E.

Elles sont composées des éléments suivants : chape, boulon et serre-clip ou à titre d'alternative, tourillon.

Quand les choisir ?

Si une grande rigidité est exigée

Si une résistance à la corrosion est souhaitée

S’il ne doit pas y avoir de graissage

Si des économies de poids doivent être réalisées

Si un fonctionnement à sec sans entretien est souhaité

Si le montage doit être aussi simple que possible

Si des combinaisons avec des vérins pneumatiques et des ressorts à pression de gaz doivent être réalisées

Dans quel cas ne pas le choisir ?

Si la température est supérieure à +200 °C

Si des dimensions supérieures à 20 mm sont nécessaires

Chapes, mm

Chape avec et sans boulon et serre-clip.

Chapes, mm    

Chapes igubal® avec tourillon, mm

Chapes igubal® avec tourillon, mm    

Articulation avec chape, mm

Une articulation complète se compose d'une chape et d'une Rotule lisse

Articulation avec chape, mm    

Tourillon igubal®, mm

Tourillon igubal®, mm    

Boulon igubal®, mm GBM / GSR

Boulon et serre-clip

Boulon igubal®, mm GBM / GSR    

Chapes igubal® détectables

Chape igubal®, detectable, mm

Chape igubal®, detectable, mm    

Chapes igubal® avec tourillon, detectable, mm

Chapes igubal® avec tourillon, detectable, mm    

Tourillon igubal®, detectable, mm

Tourillon igubal®, detectable, mm