Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Palier sphérique igubal® en polymère

Sans graisse, sans entretien et en polymères hautes performances

Les paliers à semelle igubal® sont des paliers auto-alignants entièrement réalisés en polymères. Les paliers à semelle auto-alignants et séparables sont faciles à monter, ils s´adaptent à tous les écarts angulaires et ont bien souvent su remplacer des boîtiers spéciaux. igubal® permet à l'utilisateur de bénéficier de tous les avantages des plastiques hautes performances. Techniquement en mesure de fonctionner à sec, ils possèdent de très bonnes propriétés d'amortissement des vibrations. Ils sont insensibles à la saleté, peuvent être utilisés en immersion, même dans des produits chimiques, et résistent parfaitement à la corrosion. Le poids des rotules igubal® est jusqu´à 80 % inférieur à celui des pièces concurrentes comparables en acier. Sans compter les économies pouvant être réalisées pendant les phases d´achat et d´entretien. Cette réduction des frais d´entretien et de remise en état ainsi que le montage et le démontage plus rapides de la variante séparable rendent les produits igubal® extrêmement concurrentiels. Leurs dimensions plus petites permettent également une installation dans des espaces de montage plus petits. Les rotules lisses auto-alignantes igubal® sont constituées de boîtiers en polymères renforcés de fibres leur garantissant une grande stabilité et de calottes sphériques en polymère hautes performances leur assurant une faible usure et une longue durée de vie. Avec igubal®, les ingénieurs et techniciens disposent d´une gamme complète de rotules auto-alignantes tels qu´embouts à rotule, chapes, paliers appliques, rotules lisses et paliers à semelle.

1... Poids des pièces

Charges à déplacer plus légères

Principe de fonctionnement

poids en moins Le fait que toutes les rotules lisses igubal® soient réalisées en polymères les rend jusqu´à 80% plus légères qu´un palier métallique comparable. La masse à déplacer est donc moindre, ce qui permet de réduire la consommation d´énergie.

Testés par igus®

Exemple d´application

Système d´élingue pour hélicoptères

Moindre poids, fiabilité élevée, résistance aux intempéries et absence d´entretien, tels étaient les critères exigés pour un nouveau système de manutention de charges extérieures par des hélicoptères. Ces systèmes permettent des opérations de secours telles que par exemple les évacuations lors d´inondations.

2... Utilisation en extérieur

Résistant à la corrosion

Principe de fonctionnement

La résistance à la corrosion des éléments igubal® les rend particulièrement intéressants pour les applications à l´extérieur. Les éléments igubal® peuvent être utilisés sans problèmes même dans les environnements difficiles. Les Paliers Lisses des éléments igubal® peuvent être mis en oeuvre sans joint. Et ce, qu'il s'agisse de milieux exposés à des poussières fines ou à des particules grossières.

Testés par igus®

Exemple d´application

Modules solaires

Les embouts à rotule n´exigent aucun entretien, même en présence de poussières fines ou de grosses saletés. Il n´y a aucun risque de blocage ni d´incrustations et les lubrifiants solides incorporés garantissent à la fois un frottement faible et une résistance à l´abrasion extrêmement élevée.

3... Amortissement des vibrations

Réduction des vibrations

Principe de fonctionnement

L´utilisation de polymères spéciaux tant pour les boîtiers que pour les calottes font des rotules lisses igubal® le composant idéal pour les applications exigeant un amortissement des vibrations. L´utilisation de rotules lisses iglubal® permet souvent d´augmenter la durée de vie dans les applications soumises à des oscillations et des vibrations à fréquence élevée.

Exemple d´application

Test sur la durée contre de l´acier

Test d´un an avec 97 millions de mouvements à raison de 15.000 mouvements à l´heure. Durée : environ 6.500 h Diamètre intérieur après le test : 6,0 passage facile - 6,1 retenue Charge entre 50 et 90 N L´acier s´est arrêté au bout de quelque 50 millions de cycles

4... Diamètre d´arbre

16mm …. 50mm

Principe de fonctionnement

Les rotules lisses igubal® sont disponibles en version standard sur stock pour des diamètres d´arbre compris entre 2 et 50 mm.

Testés par igus®

Exemple d´application

Couverture de piscine

Ces couvertures de piscine (montées sur les piscines) faisaient autrefois appel à des roulements à billes pour le logement des arbres. En fonction de la taille de ces couvertures, ce sont maintenant des paliers appliques igubal® de la série EFSM qui sont utilisés.

5... Sans graisse et sans entretien

Pas besoin d´entretien

Principe de fonctionnement

L´absence de lubrifiants et d´huiles évite la formation de résine ou d´un mélange pâteux. La lubrification incorporée aux paliers optimisés en termes tribologiques garantit en outre un graissage uniforme sur toute leur durée de vie.

Testés par igus®

Exemple d´application

Installation d´emballage de profilés

Ces installations d´emballage de profilés font appel à quelque 50 paliers polymères tribo-optimisés qui font leurs preuves en différents points. Il s´agit ici de paliers appliques et de paliers à semelle pour mouvements oscillants et rotatifs ainsi que de différents embouts à rotule absorbant forces de traction et de compression. Chaque installation comporte environ 50 rotules lisses de la gamme "igubal®.

6... Variante séparable

Montage et démontage simples

Principe de fonctionnement

Les paliers à semelle igubal® sont disponibles en une version entièrement séparable de la taille 16mm à la taille 50mm. La division de la calotte et du boîtier permet un montage et un démontage simples.

Exemple d´application

Installation solaire

Embout à rotule "igubal®" assurant la liaison des biellettes raccordant les modules solaires au cadre.

7... Forme compacte

Faible encombrement

Principe de fonctionnement

L´utilisation d´une calotte en polymère dans un boîtier adapté confère à tous les paliers à semelle igubal® une forme très compacte. Cela permet d´une part d´utiliser un palier à part entière, même dans les espaces les plus réduits, ainsi que le montage et le démontage où il y a peu de place.

Exemple d´application

Petit avion électrique

Pour que ce petit avion puisse voler dans les meilleures conditions, tous ses composants doivent être aussi légers et résistants que possible. C´est la raison pour laquelle les développeurs ont fait appel à des produits igus® en de nombreux points, dont notamment à des rotules lisses igubal® et à des chaînes porte-câbles pour l´alimentation électrique du moteur.

8... Résistance aux produits chimiques

Utilisation dans des milieux agressifs

Principe de fonctionnement

La calotte en iglidur® W300 et le boîtier en igumid G résistent tous deux aux lessives et aux acides faiblement dosés, aux carburants ainsi qu'à tous les types de lubrifiants. igus® propose de nombreux matériaux pour les exigences élevées en terme de résistance aux produits chimiques.

Exemple d´application

Robot d´inspection

Le robot ne devant pas peser plus de 2 kilogrammes au total, il a été fait appel en priorité à des composants en polymères, dont à de nombreuses rotules lisses igus® en plus de la chaîne porte-câbles.

9... Design

Grande résistance aux charges

Principe de fonctionnement

La résistance des rotules lisses igubal® sans entretien est normalement très élevée à température ambiante normale. Ces produits igubal® absorbent des forces élevées tout en ne pesant qu´un cinquième du poids des paliers métalliques traditionnels. Leurs excellentes propriétés d'amortissement s'expliquent par le fait que la matière plastique du Palier en deux parties est capable d'absorber les vibrations, contrairement à l'acier.

Testés par igus®

Exemple d´application

Sièges en 4D

Ce fauteuil pour salles de cinéma fait appel à des paliers à semelleigubal® sans entretien. Ces paliers ne font pas de bruit et fonctionnent de façon fiable même en présence de fortes sollicitations. Des mouvements complexes sont simulés dans un simulateur de course. Ici, des paliers en téflon ont été remplacés par des paliers lisses en polymères afin d´augmenter très nettement la durée de vie et de réduire le bruit émis par les pièces.

10... Calcul en ligne

Calcul de la durée de vie / de l´usure

Principe de fonctionnement

Le système d´expertise igubal® permet à l´utilisateur de vérifier quels éléments rotulés igubal® conviennent à son application. Le système ne se limite pas à faciliter la sélection des composants igubal® adaptés, il permet également de choisir le type de sollicitation (radiale/axiale ainsi que statique, cyclique ou dynamique).

Testés par igus®

Système d'expertise igubal®

La saisie de paramètres d'application vous permet d'obtenir la durée de vie à attendre des Rotules Lisses igubal®.

Exemple d´application

Recherche de produits igubal®

La recherche de produits igubal® vous donne en quelques clics la solution Rotule Lisse qui convient à votre application. Il vous suffit pour cela de donner des informations sur le produit souhaité et d'indiquer d'autres facteurs importants pour vous. Vous obtiendrez alors les meilleures solutions pour votre application.

11... Types de mouvement

Rotatif, linéaire et oscillant

Principe de fonctionnement

Les rotules lisses igubal® peuvent être utilisées tant pour des mouvements oscillants et rotatifs que pour des mouvements linéaires dans l´axe.

Testés par igus®

Exemple d´application

Installation de recyclage

Cette machine sert à mieux gérer les ordures ménagères. Elle ouvre les sacs poubelle et procède à un tri préalable et grossier de leur contenu. Chaque machine renferme 69 paliers appliques igubal® qui ont été choisis en raison de leur résistance à la corrosion, de leur absence de graisse et de leur faible encombrement.

12... Structure sphérique

Compensation des défauts d'alignements

Principe de fonctionnement

En raison de leur forme sphérique, les rotules lisses igubal® conviennent parfaitement à la compensation des défauts d´alignement, des déports et des flèches d´arbres. De plus, leur capacité d´auto-alignement permet d´éviter au maximum les éventuelles charges de bord. La calotte sphérique permet aussi de les utiliser sans problème pour les mouvements oscillants.

Testés par igus®

Exemple d´application

Tête d´application

"C'est seulement avec l'utilisation des Paliers Lisses et des Embouts à rotules en plastique qu'il nous a été possible de réaliser la tête d'application en tenant compte des faits et du carnet d'obligations (exigences, coûts) qui nous avaient été fixés. ”
 
Tilo Lechner / Ludger Pauls, KHS Kisters, Kleve

Demande d´échantillons



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.