Chaînes porte-câbles de petite taille pour les petits espaces de montage

L'espace de montage peut vite devenir un facteur restrictif lors du choix de la chaîne porte-câbles et des câbles. Sont requises ici des chaînes porte-câbles de petite taille aussi capables de bien fonctionner dans des espaces réduits. Nos chaînes porte-câbles mini mises au point à cet effet ont été conçues de manière à pouvoir être utilisées sans problème dans les petits espaces de montage. La nouvelle génération de notre chaîne E2.1 micro séduit par un faible poids et une structure compacte. Elle se distingue également par sa stabilité et son ouverture facile.  

Industries et applications types : Génie mécanique général, machines de métrologie, manipulation en tout genre, etc.

Chaîne porte-câbles

Chaînes porte câbles E2.1 micro

Chaînes porte câbles E2.1 micro

Génération plus robuste pour
les tout petits espaces de montage

  • Hauteurs intérieures de 10 à 15 mm
  • Disponible en trois versions :
    • Fermée
    • A ouverture des deux côtés dans le rayon interne
    • A ouverture des deux côtés dans le rayon externe
  • Frein intégré pour un déplacement très régulier et silencieux
  • 25% de longueur autoportante en plus et 100% de charge supplémentaire en plus par rapport aux constructions semblables
  • Outil d'ouverture optionnel pour une ouverture et une fermeture encore plus rapides
Boutique

Chaînes porte câbles E2 micro

Chaînes porte câbles E2 micro

Pour les tout petits espaces de
montage avec de toute petites
hauteurs intérieures

  • Hauteurs intérieures de 5 à 15,6 mm
  • Disponible en trois versions :
    • Version fermée
    • Ouverture dans le rayon externe
    • Ouverture dans le rayon interne avec film charnière
Boutique

Chaînes porte câbles easychain®

Chaînes porte câbles easychain®

Très facile à remplir et économique

  • Hauteurs intérieures de 5 à 48,5 mm
  • Disponible en deux versions :
    • Remplissage dans le rayon externe
    • Remplissage dans le rayon interne
  • Il suffit d'enfoncer les câbles et de tirer pour les enlever
  • Système pouvant avoir plusieurs compartiments
  • Classification UL 94-V2
Boutique

Chaînes porte câbles E2 mini

Chaînes porte câbles E2 mini

Petite et très robuste

  • Hauteurs intérieures de 17 à 41 mm
  • Disponible en trois versions :
    • Version fermée
    • Ouverture dans le rayon interne
    • Ouverture dans le rayon externe
Boutique

Chaînes porte câbles zipper

Chaînes porte câbles zipper

Ouverture et fermeture ultra rapide par « fermeture à glissière »

  • Hauteurs intérieures de 9 à 32 mm
  • Entretoises en bande à ouverture dans le rayon externe
  • Déplacement silencieux grâce au petit pas des maillons
  • Egalement disponible sous forme de gaine fermée
  • Prix de design iF pour le design à fermeture à glissière 
Boutique

Recyclage des chaînes porte câbles

Recyclage des chaînes porte-câbles

Programme de recyclage pour chaînes porte câbles

Contribuez à la réduction des déchets en plastique et à l'amélioration du recyclage dans le secteur industriel.
Plus d'informations