Petits modules linéaires à entraînement à vis drylin® SLN
Le module linéaire miniature pour les tout petits espaces de montage
Les modules linéaires drylin SLN ont la solution pour les petits espaces de montage. Ce petit module mesure 28x22 mm et peut être configuré avec une course allant jusqu'à 250 mm. Leur déplacement est silencieux grâce aux éléments de glissement en polymères sans graisse et ils sont très légers. La table micrométrique de la taille 27 en constitue la base. Le module linéaire est disponible avec des roulements à billes placés dans les brides supports d’axes. La table micrométrique drylin SLN peut être déplacée manuellement à l'aide d'une molette et électriquement en la combinant à des moteurs pas à pas et à courant continu drylin E.
Petit module linéaire SLN
Pièces en aluminium et en polymères
Sans graisse
Version très compacte
3 types de chariots
Vis montée sur paliers lisses ou roulements à billes
igus propose des moteurs pas à pas puissants pour un entraînement motorisé de la vis du module linéaire plat. Les moteurs sont disponibles en trois tailles : NEMA11, NEMA17 et NEMA23. La combinaison à une vis dryspin garantit un centrage précis et une longue durée de vie de tout le module linéaire plat.
La bonne orientation du moteur pour l'axe linéaire à vis
Vous apprendrez dans nos instructions quelle orientation du raccordement électrique pour le moteur, le codeur ou le frein par exemple convient le mieux à l'axe linéaire. L'orientation y est définie en degrés (en regardant le moteur de derrière).