Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Plateaux tournants iglidur® PRT, boutique en ligne

Système d'expertise  
Système d'expertise PRT

Configuration, calcul et commande faciles, en quelques étapes seulement, de plateaux tournants PRT

Avantages PRT  
Avantages et applications PRT

En savoir plus sur les avantages et les nombreuses utilisations possibles des plateaux tournants PRT.

Données techniques  
Données PRT

Données techniques et conseils pour l'utilisation des plateaux tournants PRT

Plateau tournant en polymères

iglidur® PRT est un plateau tournant bénéficiant des avantages bien connus des paliers lisses polymères igus®. Ses éléments de glissement en iglidur® J n'exigent ni entretien ni graissage. Les pièces du boîtier du plateau tournant sont en aluminium ou en inox, les surfaces sur lesquelles les éléments de glissement en iglidur® J se déplacent sont anodisées dures. Toutes les vis de raccordement sont en acier inoxydable.

 
iglidur® PRT forme 01  
Plateau tournant
forme 01

Plateau tournant très rigide

Utilisation possible jusqu´à +180 °C, résistance chimique élevée

Disponible avec joint

iglidur® PRT forme 02  
Plateau tournant
forme 02

Plateau tournant particulièrement léger

Bague extérieure en aluminium anodisé ou en inox (V4A)

Plateau tournant à denture  
Plateau tournant à denture

4 modèles standard pour la denture de l´anneau extérieur sont disponibles pour les 6 tailles de la forme 01.

Plateau tournant PRT Version économique  
Plateau tournant au nouveau design économique

Plateau tournant iglidur® PRT au nouveau design économique. La réduction sans compromis a permis d´obtenir une toute nouvelle forme qui mise encore plus sur les polymères.

PRT-01 Boitier quadro  
Plateau tournant à bride carrée

Le plus petit plateau tournant de PRT de la taille 20, avec une bride carrée compacte permettant le montage direct sur des surfaces planes.

PRT-01 avec fonction blocage  
Plateau tournant avec fonction blocage

Plateau tournant PRT-01-30 avec anneau extérieur et fonction blocage, pour arbres tolérés 30h7.

Plateau tournant PRT entraîné  
Plateaux tournants entrainés

robolink® D – plateaux tournants iglidur® PRT entraînés

Accessoires plateau tournant iglidur® PRT  
Accessoires : poignée de blocage

Couple de retenue de 10 Nm réalisable avec un couple d'entraînement de 1 Nm

Accessoires plateau tournant iglidur® PRT  
Accessoires : plaque d'entraînement

Pour une fixation rapide et simple de l'entraînement / du couplage d'entraînement

Accessoires plateau tournant iglidur® PRT  
Accessoires : bagues d'écartement

Montage simple et flexible

Eléments de glissement universels iglidur®  
Les éléments de glissement universels iglidur® PRT

Les éléments de glissement universels iglidur® PRT pouvant être utilisés de façon flexible permettent de faire sur mesure de grands systèmes à plateau tournant montés sur paliers lisses et semblables à la forme 01.

Limitation d´angle PRT  
Plateau tournant à limitation d´angle individuelle

Le plateau tournant sur mesure permet la limitation du mouvement de pivotement à un angle donné.

Nouveautés actuelles

Système d'expertise iglidur® PRT