Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Etude de système CFROBOT/câbles dédiés à la torsion

 
Quel câble convient à votre application robotique ?

Remplissez le formulaire d'étude avec le plus grand détail possible pour que nous puissions vous soumettre rapidement une offre adaptée.

Domaine d'utilisation

Application : A quelle fin le câble va-t-il être utilisé ? (Brève description de la procédure, p.ex. cordon de soudure circulaire, application de colle sur un pare-brise de voiture, etc.) :



Utilisation dans des robots industriels à mouvements tridimensionnels ?
Fabricant du robot
Type :


Chaîne Porte-Câbles


Utilisez-vous une Chaîne 3D triflex® R ?
Taille 30
Taille 40
Taille 60
Taille 70
Taille 85
Taille 100
Non, autre :


Quelle variante de montage ?
triflex® RS System
Module à tiges ressorts
FlexBar
Autre :


dynamique


Torsion
Angle de torsion (+/-)   (°/m)
Longueur de torsion :
Vitesse de torsion / accélération :   (m/s)
Nombre de mouvements en torsion :   pro  


Sollicitation en angle:
Angle en degrés :   (+/-)
…sur quelle longueur ?   (m)
Nombre de mouvements :


Mouvement linéaire supplémentaire dans Systèmes de Chaînes Porte-Câbles
Rayon de courbure R :
Vitesse V :
Accélération a :
Course s : mm
Fréquence de déplacement :   pro  
Nombre escompté d'allers-retours par jour :
Nombre escompté de jours de production :
Autre :


Environnement

Température maximum :   °C
Température minimum :   °C
Influences chimiques (huiles. etc.) :
Usage extérieur
Utilisation à l'intérieur
Laser
Application de soudage
autre
Sollicitations chimiques par :


Propriétés électriques du câble souhaité


Classe de tension
< 30 V
300/300 V
300/500 V
450/750 V
600/1000 V
ou tension de service :


Type de câble
Câbles de données
Cable par paire
Fibres optiques
Câble bus (protocole bus)
Câbles de commande
Câble de puissance pours moteurs
Servoconducteurs
ou autre :


Conducteurs
Nombre de conducteurs :
Section :


Ecran
Blindage général
Blindage de paires


Matériau de la gaine :
PVC
PVC résistant aux huiles en vertu de DIN
PUR
TPE


Câble hybride
Description :


Autres options
non propagateur de flamme
Sans silicone
Autre :


Approbations et normes
CE
CSA
DESINA
UL
Autre :


Divers
Diamètre extérieur maxi :   mm
Repérage/code couleur :
Besoin annuel prévisionnel :


Plans, données supplémentaires, croquis manuels

Vous pouvez joindre ici des données à concurrence de 10 MO au total.
Fichier 1 :   
Fichier 2 :   


Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
CP  :
Ville  :
Pays  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24