Déballer. Connecter. Automatiser.
 

Faire une simulation

Kit complet d'automatisation robolink® DCi

Composé d'un bras de robot, d'une commande et d'un logiciel intuitif

1. Déballer

Robot complet à 4 ou 5 axes.

Système de pilotage très efficace 

Pas d'armoire électrique supplémentaire.

Arrive entièrement assemblé.

2. Connecter

Système plug & play composé d'un contrôleur, d'une alimentation et de prises pour USB & Ethernet.

Compatible avec des systèmes de pilotage d'autres fabricants

Elargissement modulaire possible par plugins (systèmes de traitement de l'image par exemple).

Indépendance grâce à une documentation détaillée.

3. Automatiser

Programmation par l'intermédiaire d'un PC ou du contrôleur à écran tactile.

Logiciel de pilotage intuitif pour un apprentissage simple et rapide de séquences de mouvements.

Simulation de séquences de mouvements compliquées au sein du logiciel.

Gain de place et flexibilité maximum grâce à l'unité de pilotage intégrée.

Procéder à l'intégration soi-même grâce à une documentation détaillée en ligne

Acheter maintenant
robolink® DCi à commande intégrée
(vidéo en anglais)

Avantages du bras articulé modulaire économique

Approche modulaire

Faibles coûts

Grande flexibilité : effecteurs terminaux au choix

Construction allégée

Précision ≤ 1 mm

2 à 5 degrés de liberté (DOF)

Amortissement au bout de 4 à 7 mois (en fonction de la commande utilisée)

Sans graisse et insensibilité à la saleté

Résistance aux chocs

Téléchargement gratuit de fichiers CAO

Simuler un bras de robot en ligne

Designer robolink Le designer robolink® vous permet de configurer et simuler votre bras de robot individuel robolink® D, rapidement et simplement, en ligne avec une interface CAO intuitive. Simuler un robot à 4 axes

Vous souhaitez effectuer une formation sur robolink® DCi ?

Qu'apprend-on dans la partie théorique de la formation ?

Brève introduction à la robotique et à l'automatisation

Installation et utilisation de robolink® DCi avec le logiciel fourni

Détection des erreurs lors de l'installation du bras de robot

Extension du robot, par exemple par des systèmes à caméras ou une commande à mémoire programmable

Qu'est-ce qui est enseigné dans la partie pratique de la formation ? Les participants approfondissent les connaissances acquises et mettent en œuvre une solution d'automatisation à l'aide de robolink® DCi. Il sera possible de traiter de façon ciblée des problèmes concrets des participants et d'élaborer des solutions d'automatisation pour leur application. Combien de temps dure la formation ? La formation se fait en une journée, le programme dure environ huit heures.
 
 
Demander des dates pour la formation
Philippe Creach, spécialiste robolink®

Exemples d'applications choisis

Un fabricant de machines-outils fait appel à un bras articulé robolink® entièrement configuré pour retirer des demi-coques de portables du périmètre de danger d'une machine exposé à des éclats de liquide de refroidissement.
La société Four Stars Engineering Systems GmbH fait appel à un bras articulé robolink® D pour permettre à ses clients de procéder à un contrôle électrique automatisé de circuits imprimés.

Système complet prêt à utiliser ou solution individualisée : vous avez le choix

robolink® DCi

Acheter tout fait : robolink® DCi

robolink® DCi est fourni avec une commande adaptée au système et un logiciel pour sa programmation intuitive. Le système est donc prêt à l'emploi et vous pouvez y configurer votre propre processus d'automatisation en un tour de main.


» Acheter robolink® DCi
Système complet robolink® D

Acheter tout fait, bras de robot complets (électromécaniques)

Sélectionnez dans notre boutique le modèle robolink® souhaité et combinez-le à votre propre commande. Tous les systèmes complets sont composés d'articulations robolink® adaptées les unes aux autres, des moteurs d'entraînement et des tôles de raccordement adéquats.
» Acheter des bras de robot complets
» Plus d'informations
Configurer robolink® soi-même

La solution individualisée à faire soi-même

Configurez et commandez votre propre bras de robot rapidement et simplement à l'aide du designer robolink® intuitif. Pour que vous puissiez mieux planifier votre projet d'automatisation, nous mettons gratuitement à votre disposition des fichiers CAO et des fiches techniques sur nos produits robolink®.


» Configurer soi-même avec le designer robolink®
» Accéder aux fichiers CAO

Le nouveau robolink RL-DP : disponible en 4 versions

  • Réducteur intégré
  • Précisions et charges élevées
  • Rapidité accrue
  • Câbles intégrés
  • Faible poids
robolink® RL-DP

(vidéo en anglais)

Commande robolink® DCi

Interface utilisateur simple

Utilisation facile à comprendre

Connexion simple via prise Ethernet

Par l'intermédiaire du logiciel Robot Control igus en 3D pour Windows

Saisie d'instructions d'apprentissage simples avec la souris

Un ordinateur portable suffit pour la programmation

Il est facile d'enregistrer des séquences
 

Vous avez d'autres questions sur robolink® ? Nous avons réuni dans une FAQ détaillée  les réponses aux questions les plus fréquentes.