Problème
Le défi consistait à trouver une couronne d'orientation qui réponde à toutes les exigences de l'application. New American Public Art avait déjà fait appel à des produits igus pour des projets passés et recherchait la couronne d'orientation la mieux adaptée aux grands hiboux avec l'équipe de la filiale américaine d'igus à Providence (Rhode Island). « Nous avions des exigences très spécifiques pour cette couronne », déclare Dan Sternof Beyer. « Elle devait être très large pour que les pièces mécaniques et les éléments d'éclairage puissent la traverser. Elle devait également être en mesure de résister à de fortes charges axiales et dynamiques afin de ne pas être dangereuse pour le public, et exiger le moins d'entretien possible malgré des conditions météorologiques changeantes. Ces exigences de qualité particulières excluaient déjà 90 % des couronnes disponibles sur le marché. »
Solution
La surface de glissement des couronnes d'orientation igus est en polymère hautes performances iglidur J, un matériau qui se distingue par une bonne résistance aux produits chimiques, un bon amortissement des vibrations et une faible absorption d'humidité. La couronne d'orientation résiste à une charge axiale statique de 27 000 Newton et à une charge axiale dynamique de 7 000 Newton. « Grâce à son grand diamètre extérieur de 450 millimètres, il a fallu moins de matériau pour la structure portant la sculpture. Quant à son grand diamètre intérieur, de 430 millimètres, il laissait suffisamment de place pour le passage des câbles fibre optique qui font briller les yeux des hiboux la nuit », a précisé Dan Sternof Beyer. « La plage de charge axiale et dynamique est de fait surdimensionnée pour le poids de la tête du hibou mais elle nous donne une sécurité pour le cas où des visiteurs grimperaient sur le hibou ou tireraient sur sa tête. »