Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Test d'usure pour des clients

L'usure de trois paliers lisses iglidur® présélectionnés a été mesurée sur un équipement de test igus® pour un client. Il a d'abord fallu trouver un matériau similaire à celui de l'arbre fourni.
 
Le test d'usure a été effectué avec les paramètres suivants :Palier lisse : iglidur® W300, iglidur® G, iglidur® P
Matériau associé (arbre) : Cf53 (1050) chromé dur
Type de mouvement : oscillation
Angle d'oscillation : 60°
Charge : 15 MPa
Vitesse : 0,01 m/s
Lubrification : à sec

Test d'usure pour des clients

Mise en place d'un test d'oscillation à charge moyenne dans le laboratoire de tests dry-tech®.

 
Test d'usure pour des clients

Taux d'usure (en μm/km) de l'iglidur® W300, de l'iglidur® G et de l'iglidur® P sur un arbre en Cf53 trempé chromé. Charge de 15 MPa, vitesse de 0,01 m/s, angle d'oscillation de 60°

 

Résultat :

Les tests ont montré un taux d'usure moyen respectif de 23,11 µm/km pour les paliers en iglidur® W300, de 28,42 µm/km pour les paliers en iglidur® G et de 102,86 µm/km pour les paliers en iglidur® P. Ce sont les paliers en iglidur® W300 qui ont au final le taux d'usure le plus bas avec 23,11 μm/km.

Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons aussi votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact au verso !

Plus d´informations :

iglidur® W300 - Données du matériau

iglidur® W300 - Le marathonien

iglidur® W300 - Données du matériau