Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Test d'usure pour un client

iglidur® J350 combiné à des arbres en PPA GF-30

Le matériau iglidur® J350 a été testé pour un client du secteur automobile. En plus de la résistance aux températures et aux agents exigée, il s'agissait aussi d'avoir une bonne résistance à l'usure avec l'arbre en plastique PPA GF-30 utilisé par le client.
 
Le laboratoire de tests igus® a effectué un test d'usure avec le matériau de l'arbre du client pour bien vérifier que le matériau iglidur® J350 soit adapté :

Configuration de l'essai

Charge : 16 N

Angle de pivotement : 20°

Vitesse : 2 Hz ≙ 0,007 m/s

Température : 50% du temps à 150 °C, 30% du temps à 120 °C et 20% du temps à température ambiante

Durée : > 800 000 cycles ≙ environ 3 km

Configuration de l'essai Les deux bancs d'essais utilisés pour procéder aux tests. Les supports à paliers peuvent être chauffés pour permettre un contrôle de la température.

Résultats des tests :

Les paliers présentent de très faibles signes de frottement. Les paliers présentent de très faibles signes de frottement.
Types d'usure de l'arbre Types d'usure de l'arbre

Conclusion :

Les paliers lisses en iglidur® J350 n'ont présenté qu'une très faible usure, avec 3,4µm/km Aucune usure n'a été mesurée sur l'arbre en PPA GF-30.


Plus d´informations :

Données du matériau iglidur J

iglidur® J - Le spécialiste de la vitesse

Durée de vie des paliers lisses en iglidur® comparée à celle des paliers métalliques sur différents arbres

Test d'usure sur arbres