Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Comparaison de l'usure de l'iglidur® L500 à celle d'un palier fritté

Spécialement mis au point pour un service continu rapide en présence de faibles charges, l'iglidur® L500 est destiné aux applications à ventilateurs et à moteurs électriques.
 
L'iglidur® L500 récemment mis au point a été comparé à un palier fritté dans le laboratoire igus®. L'objectif de la comparaison était de déterminer le taux d'usure à différentes vitesses de glissement.
 
La comparaison a été effectuée avec les paramètres de test suivants :

Usure en rotation avec du Cf53

P = 0,25 MPa

T = 23°C

Durée = 24 h

Palier lisse : iglidur® L500, palier fritté


 

Comparaison de l'usure de l'iglidur® L500 à celle d'un palier fritté Résultat du test d'usure, palier fritté contre iglidur® L500
Abscisse : vitesse de glissement [m/s]
Ordonnée : taux d'usure [µm/km]
Orange : iglidur® L500
Gris : palier fritté

Résultat :

Le taux d'usure les plus bas a été obtenu par le palier lisse en iglidur® L500 à toutes les vitesses
de glissement testées.

Plus d´informations :

... l´endurant sans graisse

Mis au point spécialement pour les vitesses élevées en service continuet en présence de faibles charges, l'iglidur® L500 convient notamment aux applications avec des ventilateurs et des moteurs électriques.

Vous pouvez maintenant commander le vainqueur du test :