Mon interlocuteur
Sélectionner un département

L'iglidur® TX1 : le produit de prédilection pour les charges de bord

 

À la demande d'un client, le spécialiste des plastiques en mouvement igus® a comparé des paliers en iglidur® et en laiton lors d'un test d'usure effectué dans le laboratoire de l'entreprise. Sur l'application à fortes charges, une pression de surface allant jusqu'à 8,5 MPa et un couple de 37 000 Nm agissent sur le palier. A cet effet, les paramètres de test ont été convertis aux dimensions des paliers à tester.
 

Diagramme 1 : Usure due à la charge de bord ; p : 10 MPa + charge de bord ; v : 0,05 m/s ; ß : 32,5° ; lubrifié

Test d'usure iglidur® TX1 A = cf53 chromé dur   B = arbre du client   C = iglidur® TX1   D = palier en laiton

Les tests effectués dans le laboratoire igus® montrent que les paliers en iglidur® TX1 s'usent beaucoup moins que les paliers en laiton. Le taux d'usure moyen dans le diagramme 1 est donc considérablement inférieur. Les valeurs les plus basses sont atteintes par l'iglidur® TX1 avec des arbres en Cf53 trempé chromé mais, avec les arbres spéciaux du client aussi, le test reste meilleur que celui des paliers en laiton à raison d'un facteur 6.

Conclusion :

Dans les tests effectués dans le laboratoire igus®, l'iglidur® TX1 a un taux d'usure inférieur à celui du palier en laiton avec les deux matériaux d'arbre testés. De surcroît, le palier en laiton présentait de forts signes de déformation plastique ainsi qu'une rupture. L'iglidur® TX1 s'est avéré être le matériau iglidur® le mieux adapté pour cette application aux charges de bord extrêmes, indépendamment du matériau de l'arbre testé.


Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons volontiers votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact !


Plus d´informations :

iglidur® TX1 - données du matériau

iglidur® TX1 - pour fortes charges

Experts en paliers lisses iglidur®

Avec le système d´expertise paliers lisses iglidur®, quelques informations sur votre application suffisent pour obtenir une vue d´ensemble des matériaux iglidur® adaptés

prêt(s) à être expédié(s) en 24/48 heures Vue d'ensemble du programme iglidur®

Paliers lisses iglidur® - aperçu

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères



prêt(s) à être expédié(s) en 24/48 heures

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24