Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Bancs d'essais tribologiques dans le laboratoire de tests igus® (extrait)

 
Banc d'essai pour l'usure linéaire (petite course)

Test : taux d'usure linéaire

Charge par palier : 10 à 200 N

Vitesse de glissement : 0,1 à 0,3 m/s

Plage de température : RT, 5 bancs d'essais jusqu'à 150°C

Diamètres d'arbre disponibles : 10 mm

Longueur de course : 5 mm

 
Banc d'essai d'usure en rotation

Test : taux d'usure en rotation

Charge par palier : 100 à 1000 N

Vitesse de glissement : 100 à 1 300 tr/min (la vitesse dépend du diamètre de l'arbre)

Diamètres d'arbre disponibles : 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm

Plage de température : RT, 2 bancs d'essais jusqu'à 150°C

 
Banc d'essai pour coefficient de frottement

Test : coefficient de frottement en rotation

Charge par palier : 10 à 1000 N

Vitesse de glissement : 100 à 1 300 tr/min (la vitesse dépend du diamètre de l'arbre)

Diamètres d'arbre disponibles : 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm

Plage de température : RT

 
Banc d'essai d'usure en pivotement (colonnes pivotantes)

Test : taux d'usure en pivotement

Charge par palier : 25 à 300 N

Vitesse de glissement : 0,01 m/s (pour un arbre d'un diamètre de 10 mm)

Angle de pivotement : 60°

Diamètres d'arbre disponibles : 10 mm

Plage de température : RT