Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Test d'usure iglidur® G1

Le nouveau matériau iglidur® G1 a été soumis à différents tests dans le laboratoire de tests igus® : tests d'usure à faibles et moyennes charges dans des applications oscillantes et rotatives, tests de pression de surface à températures élevées et tests d'absorption d'humidité.
 
Extrait du programme de test de l'iglidur® G1

La vidéo présente le banc d'essai pour charges moyennes dans le laboratoire igus®.
Vidéo du laboratoire de tests iglidur®.

Jusqu'à 75% d'usure en moins dans les applications oscillantes sur des arbres très différents.


La comparaison de l'usure a été effectuée avec les paramètres suivants :

Charge : 2 MPa / 45 MPa

Vitesse : 0.01 m/s

Arbre : aluminium, Cf53 et acier fin

Matériaux des paliers : iglidur® G, iglidur® G1 et métal/PTFE


Taux d'usure en microgrammes par mètre cube Usure, en oscillation : charge de 2 MPa, vitesse de 0,01 m/s, ordonnée : taux d'usure [μm/km]
Taux d'usure en microgrammes par mètre cube Usure, en oscillation : charge de 45 MPa, vitesse de 0,01 m/s, matériau de l'arbre : Cf53, ordonnée : taux d'usure [μm/km]
Coefficients de frottement de l'iglidur® G et de l'iglidur® G1 Coefficient de frottement, en oscillation : charge de 2 MPa, vitesse de 0,01 m/s, ordonnée : coefficient de frottement [μ]

Résultat du test

Les paliers testés réalisés en nouveau matériau iglidur® G1 présentaient des propriétés d'usure nettement meilleures. Le taux d'usure en présence de faibles charges (2 MPa) était jusqu'à 75% inférieur à celui de l'iglidur® G et donc considérablement inférieur à celui des paliers testés des concurrents, réalisés en un composite métal/PTFE. L'usure était aussi de loin la plus faible dans l'application oscillante sous fortes charges (45 MPa). En pratique, ces résultats renvoient à une durée de vie considérablement allongée et donc à moins d'entretien.


Usure réduite également dans les tests en rotation


La comparaison de l'usure a été effectuée avec les paramètres suivants :

Charge : 2 MPa

Vitesse : 0,3 m/s

Température : 23°C

Arbre : aluminium anodisé dur; Cf53; 304L; acier fin

Matériaux des paliers : iglidur® G, iglidur® G1

Usure en rotation, mise à jour iglidur® G Usure, en rotation : charge de 2 MPa, vitesse de 0,3 m/s
ordonnée : coefficient d'usure [μm/km]

Photos du test :

iglidur® G1 combiné à un arbre d'entraînement, en oscillation Après le test d'usure : seules de faibles traces d'usure sont visibles dans le palier.
iglidur® G1 combiné à un arbre d'entraînement, en oscillation Après le test d'usure : l'arbre présente seulement des traces de transfert de lubrifiant solide.

Résultat du test

Dans les applications rotatives soumises à de faibles charges, l'iglidur® G1 présente beaucoup moins d'usure en combinaison avec tous les arbres testés.


Résultats des tests de pression de surface à hautes températures

L'iglidur® G1 s'avère plus solide, notamment dans la plage de température moyenne supérieure entre 80°C et 120°C. De ce fait, l'iglidur® G1 peut supporter une pression de surface considérablement supérieure à celle à laquelle pouvait être soumis l'iglidur® G.

Résultats du test d'absorption d'humidité

Les tests montrent des degrés d'absorption d'humidité et de saturation beaucoup moins élevés. Les paliers en iglidur® G1 se déforment nettement moins en raison de leur gonflement sous l'eau ou dans des milieux humides.


Plus d'informations

... performance doublée ... prix quasiment identique ...

Le palier lisse polymère le plus connu au monde, l'iglidur® G, entièrement refondu pour donner l'iglidur® G1, le nouveau standard sans graisse

Experts en paliers lisses iglidur®

Avec le système d´expertise paliers lisses iglidur®, quelques informations sur votre application suffisent pour obtenir une vue d´ensemble des matériaux iglidur® adaptés

Vue d'ensemble du programme iglidur®

Paliers lisses iglidur® - aperçu

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères


Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons volontiers votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact.