Mon interlocuteur
Sélectionner un département

iglidur® L350 : Nouveau matériau dans un test pour ventilateurs, soufflantes et moteurs

En mettant au point l'iglidur® L350, igus® a mis au point un matériau extrêmement solide qui, grâce à son coefficient de frottement et d'usure, convient à la perfection aux moteurs électriques, aux ventilateurs et aux appareils ménagers. Le coefficient de frottement et le niveau d'usure en rotation, entre autres, ont été testés sur un banc d'essai à grande vitesse. Lors du test, le nouveau matériau a été testé et comparé aux paliers lisses classiques en métal et en polymères. Mis au point pour des coefficients de frottement et d'usure optimaux à des vitesses de 1,5 m/s et plus, l'iglidur® L350 a des performances considérablement supérieures à celles des paliers concurrents dans les applications à rotation rapide. Son prix de 50% inférieur à celui de l'iglidur® L500 en fait aussi une alternative nettement plus économique.

Coefficient de frottement en rotation, environ, avec du Cf53

P = 0,5 MPa, T = 23°C

Coefficient de frottement iglidur® L350 A= coefficient de frottement   B= vitesse [m/s]
 
C= palier lisse en bronze fritté   D= iglidur® L350   E= iglidur® L500

Usure en rotation, environ, avec du Cf53

P = 0,25 MPa, T = 23°C

Test d'usure iglidur® L350 A= iglidur® J   B= palier lisse en bronze fritté   C= iglidur® L350   iglidur® L500

Rapide, sans graisse et économique ...

iglidur® L350 : Nouveau matériau pour ventilateurs, soufflantes et moteurs

... l´endurant sans graisse

Mis au point spécialement pour les vitesses élevées en service continuet en présence de faibles charges, l'iglidur® L500 convient notamment aux applications avec des ventilateurs et des moteurs électriques.

Vue d'ensemble du programme iglidur®

Paliers lisses iglidur® - aperçu

Laboratoire de tests de paliers

Plus de 140 billions de mouvements de test sont effectués tous les ans dans le laboratoire de tests de paliers.