Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Mesure de l'usure sur un arbre spécial

Les polymères dry-tech® iglidur® X et J font leurs preuves avec des taux d'usure bas dans un test effectué avec un arbre spécial du client.

Mesure de l'usure  
Situation de départ :

Afin d'offrir au client la meilleure solution en termes tribologiques, le comportement à l'usure des films drylin® réalisés en iglidur® X (XUM) et J (JUM) a été testé directement sur l'arbre du client en 1.4301. Les deux films ont effectué un mouvement linéaire de 310 km sur les arbres spéciaux avant d'être mesurés.

Résultats du test :

Il ressort de l'examen que les deux matériaux ont un taux d'usure très bas mais que l'iglidur® X se distingue grâce à son taux extrêmement bas de 0,21 µm/km. Le test ayant été effectué sur les arbres spéciaux dans des conditions réalistes, la convenance des arbres a été confirmée et le meilleur matériau à recommander (en l'occurence l'iglidur® X) a été déterminé.

Exemples d'applications avec des guidages linéaires drylin®

Aperçu d'applications avec les guidages linéaires drylin®

Exemples d'applications avec des guidages linéaires drylin®