Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Test d'usure à des températures données

Les paliers lisses polymères ont un taux d'usure inférieur à celui des paliers en téflon

Une usure réduite entraîne une augmentation de la durée de vie et une baisse des coûts. Un test comparatif pour le compte d'un client compare l'usure sur un palier lisse en iglidur® H1 à celle de la solution en téflon auparavant utilisée et à celle d'autres matériaux iglidur®. Le test a été effectué avec les paramètres suivants :

Course : 40 km

Charge : 0,5 MPa

Température de test : 23 °C et 130 °C

Types de paliers : iglidur® H1, iglidur® H4, iglidur® J350, paliers en téflon

Test d'usure en fonction de la température  
 

Conclusion :

Les caractéristiques d'usure de tous les matériaux iglidur® testés sont nettement meilleures que celles du palier en téflon. A 130 °C, le taux d'usure du palier lisse en téflon est de 55,7 µm/km, contre 0,3 µm/km pour celui en iglidur® H1.

Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons aussi votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact au verso !

Plus d´informations :

Vue d'ensemble du programme iglidur®

Paliers lisses iglidur® - aperçu

Vue d'ensemble du programme iglidur®