Mon interlocuteur
Sélectionner un département
robinetterie de bateau

Robinetterie de bateau

HOPPE BORDMESSTECHNIK GmbH

L´absence de corrosion est un argument important pour l´utilisation des paliers lisses en iglidur® G dans la robinetterie de bateaux. Le palier lisse doit ici supporter des pressions et des charges élevées allant jusqu´à 30 MPa. L´absence d´entretien et l´utilisation possible avec différents agents (eau propre et eau sale, carburants) sont essentielles pour le l´application.

résistance à la corrosion

Exempt d’entretien

Référence : stat. max. température ambiante Peinture Coefficient de frottement en glissement, dyn.
  Pression de surface (20 °C)     contre l´acier (μ)
Palier lisse iglidur® G 80 MPa -40 °C / +220 °C gris mat 0,08-0,15

Vers les produits igus® employés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24