Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Durée de vie huit fois plus longue avec l'utilisation de paliers lisses polymères


Résultats de test pour St52 / nitruré au gaz


En vue d'améliorer constamment notre gamme de produits et de prendre en considération vos demandes, nous passons en revue différents matériaux d'arbres et les testons de manière extensive avec toute une gamme de paliers dans notre laboratoire de tests dry-tech®.
 
Vous trouverez les résultats de nos tests avec du St52 / nitruré au gaz ici.
 
Nous effectuons actuellement aussi des tests sur les arbres / les revêtements suivants :

St52 / brut

C45 / brut

Tiges de piston / chromé dur

St52 / nitrocarburé au bain de sel

C45 / galvanisé

Résultats des tests :

1

Taux d'usure [µm/km]

2

iglidur® Q

3

iglidur® G

4

iglidur® Z

5

Laiton avec graissage initial

6

Métal roulé avec couche de glissement

Résultats des tests :

Conclusion :

  • Tous les matériaux iglidur® testés ont une usure nettement moins importante que les paliers lisses métalliques
  • Les arbres utilisés avec les paliers en métal présentent une usure importante et ne peuvent plus être utilisés ensuite

Diagramme des matériaux d'arbre et des paliers lisses testés

Livre blanc : Allonger au maximum la durée de vie des arbres et des paliers lisses

Livre blanc

Boîte d'échantillons : 39 paliers lisses polymères et des pochoirs pour trouver le bon palier

Boîte d'échantillons iglidur®

Boutique en ligne paliers lisses

Paliers lisses de différentes formes

Choisissez parmi plus de 8.500 tailles  compatibles avec les normes courantes et d'autres formes standards de paliers lisses.

Boutique en ligne

Soumettre une demande de test

Entretien personnel avec un technico-commercial igus

Nos spécialistes vous conseilleront volontiers au téléphone, e-mail ou par visio ou lors d'un entretien personnel. Choisissez le monde de contact qui vous convient le mieux.

Demander un test

Laboratoire de tests paliers lisses iglidur

Banc d'essais pour paliers lisses

Durée de vie calculable grâce aux tests en laboratoire. Découvrez rapidement le laboratoire de tests igus pour les paliers lisses.

Laboratoire de tests pour paliers lisses

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24