Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Examen de l'usure contre un arbre client en 1.4034

Comme la durée de vie de l'iglidur® Z exigée par le client avec un arbre en acier 1.4034 n'avait pas pu être atteinte, nous avons reproduit l'application dans notre laboratoire de tests pour trouver un matériau iglidur® mieux adapté.
 
Nous avons pris des arbres en matériau 1.4034 tels que ceux utilisés par le client. Différents paliers lisses ont ensuite été testés avec ces arbres afin d'obtenir une meilleure combinaison avec le matériau de l'arbre.
 
La comparaison de l'usure a été effectuée avec les paramètres suivants :Force : 25 MPa
Vitesse : 0,012 m/s
Durée : 100 h
Arbre : 1.4034
Matériau des paliers lisses : iglidur® Z iglidur® J350 iglidur® P210, matériau igus® en cours de mise au point, DU avec une couche de PTFE

Examen de l'usure contre un arbre client Usure en rotation

Résultat :

Le taux d'usure le plus bas a été obtenu avec un matériau iglidur® encore en phase de mise au point. Le meilleur matériau parmi ceux disponibles était l'iglidur® J350. Avec son taux d'usure de 26,8 µm, le palier en iglidur® J350 a plus de 33% d'usure en moins que celui en iglidur® Z.

Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons aussi votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact au verso !

Plus d´informations :

iglidur® J350 - tableau des matériaux

iglidur® J350 - très résistant à l´usure en rotation

Vous pouvez maintenant commander le vainqueur du test :