L´ingénieur ayant mis au point cette machine de contrôle des revêtements de sièges souhaitait rallonger l´intervalle entre les entretiens de façon notable. Jusqu´à présent, les paliers devaient être remplacés tous les trois moins environ. Depuis un an et demi déjà, un seul et même palier applique drylin® s´acquitte de sa tâche sans le moindre problème ! L´utilisation de ce produit en polymère assure le travail d´un guidage à circulation de billes (1,5 fois la course par rapport au diamètre) tout en absorbant des forces transversales élevées.
La réduction de l´entretien se solde aussi sur cette application par une plus grande disponibilité de la machine et des coûts réduits.
Schöll Karl, Lear Corporation,
Allershausen