Palier composite métallique contre palier lisse polymère iglidur®

Le remplacement d'un palier composite métallique par un palier lisse polymère iglidur® permet en moyenne d'économiser jusqu'à 40 % sur les coûts du logement. Peu importe qu'il s'agisse d'un produit standard sur stock ou d'une solution spéciale sur mesure. Les paliers lisses iglidur® sont le produit de prédilection dès lors que le poids, la résistance aux agents chimiques et à la corrosion, la robustesse et la durée de vie jouent un grand rôle.

Comment fonctionnent les paliers ?

Structure d'un palier composite métallique

Palier composite métallique

Les paliers métalliques roulés glissent sur une couche de glissement fine et tendre. Le coefficient de frottement et d'usure augmente nettement dès que cette couche de glissement est usée ou endommagée. Dans de nombreux cas, cela se solde par un blocage entre le dos métallique du palier composite et l'arbre.
Paliers lisses iglidur®

Palier lisse polymère iglidur®

Sur les paliers lisses polymères iglidur®, la structure homogène sur toute l'épaisseur, sans couches, permet d'avoir un coefficient de frottement et un taux d'usure quasiment constants sur toute la durée de vie du produit. Lubrifiants solides et renforts sont répartis de manière uniforme sur toute la section. 

Quelles sont les différences entre les deux types de paliers ?

Palier composite métallique

Palier composite métallique

Résistance élevée aux températures et aux agents chimiques

Charge statique de base élevée grâce au dos métallique

Couche de glissement fine et tendre

Fonctionnalité réduite en présence d'oscillations sous fortes charges

Coûts supplémentaires pour une version sans corrosion

Sensibilité aux charges de bord

Risque d'endommagement de la couche de glissement lors du montage

Paliers lisses iglidur® G

Palier lisse polymère iglidur®

Epaisseur entière de la paroi servant de zone d'usure

Durée de vie élevée quel que soit le mouvement

100% sans corrosion

Calcul de la durée de vie en ligne

Economique

Résistance élevée aux agents chimiques

Conformité RoHS

Léger

Insensibilité à la saleté

Amortissement mécanique élevé

Résistance aux charges de bord

Utilisation possible d'arbes « tendres » moins chers


La société FAUN Viatec GmbH (Allemagne) fait appel à des paliers lisses iglidur® pour assurer une longue durée de vie à ses balayeuses

Balayeuse FAUN Viatec GmbH équipée de paliers lisses iglidur®
Cette balayeuse est en service quasi permanent dans les villes et communes. Afin degarantir une longue durée de vie à toutes les machines, FAUN Viatec a remplacé les paliers métalliques par des paliers lisses polymères iglidur®. Par exemple aux points névralgiques tels que la brosse rotative qui est soumise à des coups quasiment permanents lors du nettoyage des caniveaux, et dans le périmètre de la trappe arrière qui est soumise à des forces élevées et exposée à la saleté lors de son ouverture et de sa fermeture.

Boîte d'échantillons dry-tech®

Demander une boîte d'échantillons gratuite

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. Cette boîte d'échantillons contient les principaux paliers lisses igus® et vous aide pour choisir le bon palier pour votre application.
 
Demander une boîte d'échantillons gratuits

Plus d'informations sur les paliers iglidur®

Laboratoire de tests avec périmètre réservé aux paliers lisses Obtenez plus d'informations sur les paliers lisses iglidur®, allez sur notre boutique en ligne ou obtenez de précieux conseils et des informations sur la conception, la mise en place et de nombreux autres thèmes liés aux paliers.

Base de connaissances

Doigts tapant sur une tablette Vous trouverez ici des réponses aux principales questions sur les paliers lisses iglidur. Regroupées et traitées en détail par nos spécialistes des paliers lisses. 

Applications avec des paliers lisses iglidur

Machine agricole dans un champ Les ingénieurs et les équipes de maintenance sont de plus en plus nombreux à faire confiance à des paliers lisses polymères iglidur® pour leurs applications. Ils coûtent jusqu’à 40 % de moins que les solutions métalliques, ils sont vite livrés et sont sans graisse et sans entretien.