Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Stötzer GbR Maschinenbau

Machines de conditionnement

Les paliers lisses iglidur® G se distinguent par une grande résistance à l´usure et un fonctionnement totalement à sec sur cette machine d´emballage de chiffons à polir.


Désignation de la pièce Pression de surface Temp. d´emploi Peinture Coefficient en glissement
  statique maxi (20 °C)     sur l´acier
Palier lisse iglidur® G 80 MPa -40 °C / +220 °C gris 0,08-0,15


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24