Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Transfert entre bandes de convoyage précis et sans graisse

Sabres tournants iglidur®

Sabres tournants iglidur®  
Des transitions entre bandes précises, sans graisse

igus® propose ses propres sabres tournants pour la transition entre bandes de convoyage, avec trois matériaux en gamme standard : l´iglidur® P210 universel et les matériaux conformes aux exigences du FDA iglidur® A180 (jusqu´à 90°C) et iglidur® A350 (jusqu´à 180°C). La solution iglidur® se distingue par de petits rayons de renvoi et une puissance d´entraînement réduite.

Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes

Faible puissance d´entraînement

Petits rayons de renvoi

Longue durée de vie de la bande

Économique

Durée de vie élevée


Domaines d'application : Emballage, convoyage, automatisation, technique alimentaire.

(Vidéo en allemand/anglais)

 
Dans quel cas le choisir

Si un transfert sans graisse entre des bandes est souhaité

Si ce renvoi doit être précis et se faire dans un espace restreint

Si une solution économique et facile à monter est requise

Dans quel cas ne pas le choisir

Si les bandes doivent se déplacer très rapidement

Si les courroies ont une forte tension qui joue sur la bande

Si un sabre tournant fixe est requis

 
 
Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350 Méthode de vérification
Densité g/cm3 1,4 1,46 1,42
Couleur jaune blanc bleu
Absorption maxi d'humidité à +23°C / H.R. 50% % du poids 0,3 0,2 0,6 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % du poids 0,5 1,3 1,9
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier μ 0,07–0,19 0,05–0,23 0,1–0,2
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,4 0,31 0,4

Propriétés mécaniques Unité iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350 Méthode de vérification
Module d'élasticité transversale MPa 2.500 2.300 2.000 DIN 53457
Résistance à la flexion à +20°C MPa 70 88 110 DIN 53452
Résistance à la compression MPa 50 78 78
Pression de surface statique admissible (+20 °C) MPa 50 28 60
Dureté Shore D 75 76 76 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques Unité iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350 Méthode de vérification
Température maximum d'emploi en continu °C 100 90 180
Température maxi d'emploi à courte durée °C 160 110 210
Température minimum d'emploi °C -40 -50 -100
Conductivité thermique W/m · K 0,25 0,25 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à +23 °C) K–1 · 10–5 8 11 8 DIN 53752

Propriétés électriques Unité iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350 Méthode de vérification
Résistance spécifique Ωcm > 1012 > 1012 > 1011 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1011 > 1011 > 1011 DIN 53482

Usure galet pour sabre tournant : vitesse de glissement v= 0,3 m/s ; charge P = 1N/mm2

Ordonnée : usure en [µm/km]

 

P210 = universel

A180, A350 = conforme aux exigences du FDA

PET-P, POM-C = consécutif à la mise sur le marché

Inox tendre

 

Inox dur

 
 
Référence:
Diamètre de l'arbre d1 [mm]:
Cotes [mm]
Numéro de commande d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 Sur demande 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 Sur demande 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 Sur demande 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 Sur demande 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 Sur demande 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 Sur demande 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 Sur demande 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 Sur demande 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 Sur demande 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 Sur demande 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 Sur demande 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 Sur demande 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 Sur demande 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 Sur demande 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 Sur demande 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 Sur demande 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 Sur demande 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 Sur demande 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 Sur demande 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 Sur demande 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 Sur demande 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 Sur demande 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 Sur demande 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 Sur demande 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 Sur demande 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 Sur demande 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 Sur demande 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 Sur demande 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 Sur demande 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 Sur demande 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 Sur demande 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Catalogue Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Plus d'informations :