Mon interlocuteur
Sélectionner un département

En test, les matériaux igus® sont nettement plus résistants à l'usure que les films en téflon

L'usure des pièces de machine dépend de plusieurs facteurs. De ce fait, les ingénieurs de mise au point font souvent face au défi du choix entre plusieurs matériaux. Pour ce qui est du comportement à l'usure, igus® a maintenant aussi comparé son matériau à ébauches iglidur® A160 ainsi que son nouveau tribo-ruban iglidur® V400 à des films en téflon associés à différents matériaux d'arbre.
 
Les essais ont été effectués avec les paramètres de test suivants :
 

Films : iglidur® A160, iglidur® V400 et téflon

Matériaux associés : inox, verre (dans ce cas du verre sodocalcique), PET et papier

Charge : 10 N

Vitesse : 0,22 m/s

Température : 23°C

iglidur® contre film en téflon  
Test de résistance à l’usure :

Titre : Usure en rotation – banc d'essai de films F=10 N, v= 0,22 m/s, T=23°C
Abcisse : matériaux associés (1.4305, verre sodocalcique, PET, papier)
Ordonnée : usure massique (mg/km)

 

Résultat :

Les tests effectués avec le film en PTFE montrent un taux d'usure extrêmement élevé avec tous les matériaux associés. Comparés au film en PTFE, les deux matériaux iglidur® A160 et iglidur® V400 présentent un taux d'usure nettement plus bas, cf. diagrammes 1 et 2.

Plus d´informations :

Ebauche A160  
Ebauche en iglidur® A160

iglidur® A160 sous forme d'ébauche à usiner librement. Plus résistant à l'usure que le film en téflon

iglidur® V400  
Résistante à l'usure aux températures élevées

Résistance à l'usure extrême avec les arbres tendres et aux températures élevées jusqu'à +200°C

Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons aussi votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact au verso !