Mon interlocuteur
Sélectionner un département

iglidur® Q : capable de résister à des charges élevées, même en foulage

 

Le client utilise des paliers en laiton lubrifiés qui sont placés sur ses propres arbres en acier (figure 1). Les données de l'application ont aussi été fournies. (Tableau 1).
Le laboratoire igus® a procédé à des tests afin de comparer l'usure de différents matériaux iglidur® avec celle des paliers de concurrents et de trouver le matériau idéal pour cette application.

Paliers en laiton et arbre du client Figure 1 : Paliers en laiton et arbre du client

Tableau 1 : Paramètres de l'application

ParamètresValeur 
Matériau du palierPaliers en laiton (concurrent) ; iglidur® Z ; iglidur® Q
Matériau de l'arbreAcier
MouvementDéplacement : foulage (avec effet bulldozer) 
Vitesse0,15 m/s (correspond à 74 tr/min dans l'essai)
Cycle4 rotations (10 s), pause de 90 s
Charge3 MPa à 28,5 MPa (augmente après chaque rotation)
 

Il n'y avait pas de structure de test standard pour les paramètres de l'application tels qu'indiqués. Une nouvelle structure de test (figure 2) a été planifiée, dessinée et construite pour ce test - une charge constante plutôt qu'une charge incrémentale a été utilisée pour le test afin de l'accélérer et d'en garder la simplicité.
Afin de pouvoir exclure l'influence de la température due aux mouvements continuels - quelque chose qui diffère des conditions réelles en service - un intervalle de test avec un mouvement de 6 s et une pause de 54 s a été fixé.

Structure du test Figure 2 : Structure du test
Les tests ont été effectués à sec et aussi avec un graissage initial. Le lubrifiant utilisé pour le test était de l'OKS 400. Les résultats des tests sont comparés dans le tableau 2 et la figure 3.

Usure sous l'influence du stress dû au foulage (le palier se déplace autour de l'arbre = effet bulldozer) :

Des paliers en iglidur® Z, des paliers en iglidur® Q et des paliers concurrents en laiton ont été testés à sec ainsi qu'avec un graissage initial sur l'arbre en acier du client ; p = 14.67 MPa ; n = 74 RPM

Résultats des tests : Y = taux d'usure [µm/km]
Figure 3 : Résultats du test
L'usure de l'iglidur® Q à sec et avec graissage de l'arbre est la plus basse du test. Les éléments testés ont aussi été soumis à un test visuel. Les résultats en sont présentés dans les figures 4, 5 et 6.

Figure 4 : Palier en laiton et arbre après service (exemples)

Des marques étaient visibles sur les paliers et sur l'arbre.

A sec

Avec graissage

Test de l'iglidur® Q
Test de l'iglidur® Q

Figure 5 : Palier en iglidur® Z et arbre associé après service (exemples)

Il n'y a pratiquement aucune trace de détérioration sur la surface de glissement.
Les paliers on quelques marques sur leur diamètre intérieur causées par leur mise en place initiale.

A sec

Avec graissage

Test de l'iglidur® Q
Test de l'iglidur® Q

Figure 6 : Palier en iglidur® Q et arbre associé après service (exemples)

A sec

Avec graissage

Test de l'iglidur® Q
Test de l'iglidur® Q

Conclusion :

Lors du test, c'est l'iglidur® Q qui a présenté le moins d'usure et a obtenu les meilleurs résultats.
Les pires résultats ont été obtenus par les paliers en laiton testés en raison de la grande quantité d'usure sur le palier et de la détérioration de l'arbre.


Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons volontiers votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact !


Plus d´informations :

iglidur® Q - Données du matériau

iglidur® Q - tableau des propriétés générales du matériau

Experts en paliers lisses iglidur®

Avec le système d´expertise paliers lisses iglidur®, quelques informations sur votre application suffisent pour obtenir une vue d´ensemble des matériaux iglidur® adaptés

prêt(s) à être expédié(s) en 24/48 heures Vue d'ensemble du programme iglidur®

Paliers lisses iglidur® - aperçu

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères

Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses Polymères



prêt(s) à être expédié(s) en 24/48 heures

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24