Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après cet emmanchement dans l'alésage H7 que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Le surdimensionnement du palier peut atteindre jusqu´à 2 % du diamètre intérieur. C´est ce qui permet d´assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
L´alésage du logement doit être réalisé à la tolérance H7 pour tous les paliers et être aussi lisse, plan et chanfreiné que possible. Le montage est assuré à l´aide d´un poinçon droit. L´utilisation de mandrins de centrage ou de calibrage risque de provoquer une détérioration du palier et d´augmenter le jeu.
Collage
Il n'est normalement pas nécessaire de coller les paliers dans leur logement. Si leur maintien devrait être aléatoire en raison de températures élevées, il convient de faire appel à des paliers résistant mieux à ces températures. Si vous deviez toutefois envisager de coller le palier, il est nécessaire de procéder à des essais préliminaires. Les résultats positifs obtenus dans certains cas ne peuvent être généralisés.
usinage
Les paliers lisses iglidur® sont livrés prêts à être installés. La gamme très complète permet l´utilisation d´une taille standard dans la plupart des cas. Le tableau adjacent indique les valeurs directrices d'usinage pour le cas où un post-usinage s'avérerait nécessaire. Dans la mesure du possible, il convient toutefois d´éviter tout post-usinage des surfaces de glissement. Celui-ci se solde en effet par une hausse de l'abrasion. L´iglidur® M250 par exemple, qui convient parfaitement au post-usinage, constitue une exception à cette règle. Sur les autres paliers lisses iglidur®, les inconvénients d'un usinage de la portée peuvent être compensés par une lubrification lors du montage.