Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Comment le frottement évolue-t-il en fonction de la durée de fonctionnement ?

 

Les essais effectués dans le laboratoire igus® ont montré que le frottement des paliers lisses iglidur® ne varie que très peu en fonction de la durée de fonctionnement. Des paliers métalliques roulés ont été testés à titre de comparaison. Ceux-ci n'ayant qu'une fine couche de glissement sur leur surface, le frottement et l'usure augmentent dès que cette couche est usée.

Comparaison de l'usure
Résultats des tests : Coefficient de frottement (en rotation) ; v=0,1 m/s ; p=1 ; t=2h
Arbre : zinc coulé
Orange : iglidur® P210
Gris : douille métallique roulée avec insert en PTFE
A gauche : paliers neufs
A droite : paliers après le test d'usure

Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons aussi votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact au verso !