Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Robinets à boisseau sphérique

Pister Kugelhähne GmbH : la livraison, en petites quantités, de différents Paliers Lisses exempts d'entretien et résistants à la corrosion a fait pencher la balance en faveur des Paliers Lisses iglidur® X dans la quasi totalité des robinets à boisseau sphériques et des robinets compacts à boisseau sphériques de la société Pister.

Excellente résistance aux produits chimiques

Disponible sur stock

Référence : stat. max. température ambiante Peinture Coefficient de frottement en glissement, dyn.
  Pression de surface (20 °C)     contre l´acier (μ)
Palier lisse iglidur® X 150 MPa -100 °C / +315 °C noir 0,09-0,27

Vers les produits igus® employés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers