Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Bernhard Upmann Verpackungmaschinen GmbH & Co. KG

Logement de clapet sur des remplisseuses-boucheuses

En plus de leur grande résistance aux produits chimiques, les paliers lisses en iglidur® J permettent à cette application de fonctionner véritablement à sec. Les propriétés amortissantes des paliers polymères contribuent à réduire considérablement le niveau sonore.


Désignation de la pièce Pression de surface Temp. d´emploi Peinture Coefficient en glissement
  statique maxi (20 °C)     sur l´acier
Palier lisse iglidur® J 35 MPa -50 °C / +120 °C jaune 0,06-0,18


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24