Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Plaqueuse de chants

 
manus® 2007

Cette application représente un nouveau procédé d´usinage pour la fabrication de meubles. Jusqu´à présent, on évitait toujours les arêtes compliquées non standard sur les pièces des meubles car elles étaient synonymes de travail supplémentaire. Bien souvent, les bouts durs ou épais dépassant des arêtes étaient supprimés à l´aide de ciseaux à bois puis arrondis à la main par ponçage, une opération pénible. Le nouveau procédé fait appel à un outil rotatif qui assure les deux opérations à la fois. Avec celui-ci, les surfaces sont précises et propres.

L´outil fait appel à un guidage linéaire drylin®. Le chariot poussé à la main se déplace contre une force de frottement élevée qui est toujours la même. La pièce peut alors être pressée directement contre le mécanisme vertical et être usinée. L´utilisation de roulements aurait rendu nécessaire un mécanisme de contrepoids ou de tension compliqué en raison du trop faible frottement.

Dr. Christoph Heßler, Dr. Christoph Heßler
Maschinensysteme, Lübbecke

 
 
Vers les produits igus® employés dans cette application
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers
Vers le concours manus®