Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Un test effectué pour un client dans le laboratoire dry-tech® trouve la cause d'un problème de palier et y apporte une solution

Un client a demandé au laboratoire igus® de procéder à un test comparatif d'usure entre des douilles métalliques composites et des paliers lisses en iglidur® H1. Un banc d'essai construit pour le test devait simuler l'application du client, à savoir la charnière d'une porte d'ambulance.
 
Le comparatif d'usure a été effectué avec les paramètres de test suivants :

Palier lisse : iglidur® H1, douille métallique composite

Matériau associé : CK45 ; meulé et chromé dur ; Ø9 f8

Charge : 1 MPa

Durée de fonctionnement : ~500 000 cycles

Type de mouvement : oscillant, angle de pivotement : 115°

Température de test : ~23 °C

Vitesse : 0,1 m/s


Résultat : Avec leur taux d'usure de 1,47 et 1,72 µm, les paliers lisses en iglidur® H1 ont une usure quatre fois moins importante que celle des douilles composites testées (6,52 et 6,28 µm).
 
De plus, il convient de noter que l'usure entraîne une abrasion de la surface de glissement des douilles métalliques. Avec pour conséquence un frottement et une usure qui augmentent fortement vers la fin de la procédure. Sur les paliers lisses en iglidur®, le frottement reste stable tout au long de l'essai en raison de leur structure spéciale à lufrifiant solide incorporé.

Comparaison de l'usure

Comparatif d'usure : iglidur® H1 et douilles métalliques composites.

 
Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons aussi votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact au verso !

Plus d´informations :

iglidur® H1 - tableau des matériaux

iglidur® H1 - tableau des propriétés générales du matériau

iglidur® H1 - tableau des matériaux