Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Un test effectué pour un client dans le laboratoire dry-tech® trouve la cause d'un problème de palier et y apporte une solution

Le palier destiné à un mouvement rotatif (combiné à un arbre en PP renforcé de fibre de verre, vitesse de 100 tr/min) dans de l'eau et des produits de nettoyage à 50°C a posé problème après seulement 25% de sa durée de vie escomptée. L'usure sous forme de petits fragments se solde par un raccourcissement du palier. Le client a exclu le produit de nettoyage comme cause du problème, le matériau ayant une grande résistance aux produits chimiques.
 
Le laboratoire de tests igus® a utilisé des pièces originales du client pour recréer l'application de manière réaliste et a effectué des tests avec différents matériaux.

Conclusion :

Plusieurs alternatives iglidur® ont été testées et comparées pendant ce test spécifique au client. Au bout du compte, c'est l'iglidur® J qui a été recommandé, avec le meilleur rapport prix-performance pour l'application en question.

Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons aussi votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact !

Plus d´informations :

Données du matériau iglidur J

iglidur® J - Le spécialiste de la vitesse