Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Test de coefficient de frottement iglidur®

L'immersion continue dans de l'eau courante a-t-elle une influence négative sur les propriétés des paliers lisses en iglidur® ? Afin de répondre à cette question, le laboratoire de tests igus® a exposé six spécialistes de l'immersion iglidur® à 688 000 litres d'eau. Le test de coefficient de frottement effectué suite à l'immersion n'a pas montré de différence significative entre des paliers neufs et ceux exposés à ces grandes quantités d'eau.
Paramètres du test de coefficient de frottement :

Charge : 0,7 MPa

Vitesse : 0,15 m/s

Types de palier : iglidur® A180, H4, H370, UW, UW500, X


Résultat :L'exposition à l'eau n'a entraîné aucune modification discernable sur les paliers lisses.

Test de frottement

Avant/après : iglidur® A180 après une immersion dans 688 000 litres d'eau courante.

 
Comparaison du coefficient de frottement

Comparaison du coefficient de frottement (orange : standard, gris : douille après test d'immersion)

 
Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons aussi votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact au verso !