Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Videuse de canettes

manus® 2007

Cette nouvelle machine ouvre et vide des canettes en tout genre. Une vis sans fin sépare les canettes et les place à un intervalle donné les unes par rapport aux autres. Les canettes sont ensuite centrées et retenues à l´aide d´un dispositif de blocage. Les clapets de perçage et de vidage se déplacent de manière pneumatique, ils isolent les canettes de la pression atmosphérique et percent un trou au fond de celles-ci. Les restes de liquide sont expulsés de la canette par pression et celle-ci peut ensuite être réutilisée.

Le problème lors de la mise au point résidait dans un espace disponible limité en raison de la combinaison de deux mouvements indépendants l´un de l´autre et d´une forte sollicitation mécanique.

Ces problèmes ont été résolus avec des paliers lisses polymères iglidur® et des films lisses. Aucune usure n´a pu être constatée sur le prototype de la machine au cours des cinq dernières années.

Olaf Staave et Dirk Marschner, Rink GmbH & Co. KG, Kreuztal

Vers les produits igus® employés dans cette application

Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes venant des secteurs les plus divers

Vers le concours manus®