Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Durée de vie environ 10 fois plus longue avec l'iglidur® J3

Afin de trouver le matériau idéal pour le fabricant de pédales de VTT haut de gamme, nous avons obtenu différents arbres en titane et en molybdène chromé ainsi que des paliers d'un concurrent. Sur cette base, nous avons testé nos paliers lisses iglidur® dans le laboratoire iglidur®.
 
Les essais ont été effectués avec les paramètres de test suivants :
 

Arbres : titane, acier alliage de chrome

Charge : 4.53 MPa

Vitesse de glissement : 0,03 m/s

Résultat :

Les paliers en iglidur® J3 ont le taux d'usure le plus bas sur les deux matériaux d'arbre (36,6 à 73,3 μm/km). Ces deux résultats étaient aussi les meilleurs scores du test. En comparaison, les paliers lisses du matériau concurrent se sont usés sur les deux arbres à des taux de 329,7 μm/km à 776,2 μm/km.


Plus d’informations

Vous pouvez maintenant commander le vainqueur du test :

Le nouvel endurant : Jusqu'à trois fois plus résistant à l'usure que l'iglidur® J jusqu'à 10 MPa

iglidur® J3 - données du matériau

iglidur® J3 : Le marathonien en oscillation


Exemples d'applications

Secteur du vélo

Solutions avec paliers lisses légers et robustes.

Exemples d´applications avec des paliers lisses iglidur®

iglidur® - Aperçu d'applications avec des Paliers Lisses


Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons aussi votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact !