Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Technico Commercial itinérant e-chain® Bureau Rhône-Alpes Ouest (H/F)

igus, leader dans la fabrication de chaînes porte-câbles et de paliers lisses en polymères, recherche pour sa filiale française un Technico-Commercial itinérant pour la gamme de chaînes porte-câbles et câbles dans les départements 03, 07, 15, 42, 43, 48, 63, 69.

Après une période de formation, vous rendez visite aux clients de votre région (3-4 jours par semaine) et aurez la responsabilité de la recherche de nouveaux potentiels, la définition produits face aux demandes techniques et du développement de projets sur votre secteur en collaboration avec les Technico-Commerciaux sédentaires.

Munis d’une formation technique et/ou commerciale vous vendrez aussi bien des solutions spécifiques que des composants standard parmi une vaste gamme de produits qui s’adressent à toute l’industrie.

Bonnes connaissances de l'anglais ou de l'allemand souhaitées.
Le poste à pourvoir dès à présent.

Des connaissances en mécanique sont indispensables à la compréhension des projets et applications de vos futurs clients.
Si ce poste correspond à votre motivation, merci d’adresser votre candidature à

    igus® SARL
    Virginie Beitzel
    49, avenue des Pépinières
    Parc Médicis
    94260 Fresnes
    v.beitzel@igus.fr

 

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24