Chaîne porte-câbles hybride YE

La chaîne porte-câbles hybride YE est la meilleure alliance entre polymère léger et acier robuste pour réaliser sans problème de longues courses autoportantes. Le système YE a été mis au point pour répondre aux besoins des machines de chantier et des nacelles. Etait exigée une longueur autoportante aussi élevée que possible combinée à des dimensions compactes et à un poids aussi faible que possible. Les chaînes porte-câbles entièrement en acier présentent toutefois l'inconvénient d'être compliquées à monter et lourdes. Le système YE allie la grande résistance d'éléments en acier au faible poids et à la flexibilité de composants en polymère. Il se passe de vis, de rivets et de boulons risquant de se desserrer sous l'effet des vibrations.

  • Près de 50 % de poids de moins que des chaînes en acier comparables
  • YE.42 : 91 % de longueur autoportante de plus que la série E4.42
  • YE.56 : 61 % de longueur autoportante de plus que la série E4.56
  • YEHD.112 : 68 % de longueur autoportante de plus que la série E4.112
Séminaire en ligne : présentation de la chaîne porte-câbles hybride YE et applications

Chaîne porte-câbles à entretoise tous les deux maillons, ouverture des deux côtés

Série YE. 42

Hauteur interne hi : 42 mm
Hauteur externe ha : 76 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 400 mm
Largeur externe Ba : 68 à 418 mm
Rayons de courbure R : 100 mm
Pas : 67 mm
Série YE.56

Série YE.56

Hauteur intérieure hi : 56 mm
Hauteur extérieure ha : 90
Largeur intérieure Bi : 50 à 600 mm 
Largeur extérieure Ba : 74 à 624 mm
Rayon de courbure R : 100 à 500 mm
Pas : 91 mm

iSet YE | Courses : 6 à 18 m

Gain de temps et économies avec notre pack chaînes porte-câbles. Pas besoin de chercher longtemps des accessoires allant avec. Pour les engins de chantier, les nacelles élévatrices, les chargeurs télescopiques.

Chaîne porte-câbles à entretoise tous les maillons, ouverture des deux côtés

NOUVEAU : série YEHD.108

Hauteur intérieure hi : 108 mm
Hauteur extérieure ha : 146 mm
Largeur intérieure Bi :  387 à 550 mm
Largeur extérieure Ba : 435 à 598 mm
Rayon de courbure R : 250 à 600 mm

NOUVEAU : série YEHD.112

Hauteur intérieure hi : 112 mm
Hauteur extérieure ha : 146 mm
Largeur intérieure Bi :  100 à 600 mm
Largeur extérieure Ba : 148 à 648 mm
Rayon de courbure R : 250 à 600 mm

Gaine porte-câbles, ouverture des deux côtés, couvercle pivotant protégeant de la saleté et des copeaux

NOUVEAU : série YRHD.108

Hauteur intérieure hi : 108 mm
Hauteur extérieure ha : 146 mm
Largeur intérieure Bi :  200 à 500 mm
Largeur extérieure Ba : 248 à 548 mm
Rayon de courbure R : 250 à 600 mm

Demander un échantillon gratuit

Demandez un échantillon gratuit de la chaîne YE et jugez par vous-même de la qualité du produit.
Commander
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Près de 50 % de poids en moins 1
  • 50 % de longueur autoportante en plus 2
  • Grande absorption des forces de traction
  • Pas de vis ni rivets ni boulons, ceux-ci pouvant se desserrer sous l'effet des vibrations
  • Robustesse : éléments de fixation en acier avec fixation possible sur tout le pourtour
  • Grande fluidité des mouvements grâce à la liaison par tétons en polymère
  • Vaste gamme de divisions internes
Par rapport à une chaîne tout en acier de taille comparable
2 Par rapport à une chaîne en polymère comparable
 
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Montage simple : maillons extérieurs en polymère
    avec une aspérité pour un emboîtement simple des
    maillons de la chaîne
  • Livraison possible sous forme de readychain® prête à monter avec tous les câbles,
    tuyaux et composants hydrauliques
  • Détection intelligente de la rupture - en option avec i.Sense EC.B pour éviter les immobilisations non planifiées.
Preuves

Preuves

  • ​​​​​​Premières applications clients avec des charges supplémentaires élevées déjà en service
  • Test dans le laboratoire igus : comparaison entre YE(HD) et E4.1 en autoportance avec une charge supplémentaire de 5 kg/m
Durabilité

Durabilité

  • 30 % d'énergie en moins pour la fabrication par rapport à celle d'une chaîne en acier comparable
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles, quel qu’en soit le fabricant, en la confiant au « programme de recyclage chainge ».
  • igus investit depuis le début dans Mura
    Technology et encourage ainsi le recyclage chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes.

Longueur autoportante de la série YE Longueur autoportante FLG avec une charge supplémentaire de 5 kg/m

Essai : Longueur autoportante FLG avec une charge supplémentaire de 5 kg/m.

igus a procédé à un essai comparatif entre une YE(HD) et une E4.1 dans son laboratoire de tests, le plus grand du secteur. Les deux systèmes ont été jugés sur leur longueur autoportante FLG avec une charge supplémentaire de 5 kg/m.

Résultat : 

À une charge supplémentaire de 5 kg/m, la série YEHD.112 peut se déplacer en autoportance sur 7,6 m maximum contre seulement 4,5 m avec la série E4.112. La série YE.56 peut faire jusqu'à 5,5 m en autoportance et la série E4.56 seulement 3,4 m. Quant à la série YE.42, elle peut faire jusqu'à 4,6 m contre seulement 2,4 m pour la série E4.42.


Livre blanc gratuit : chaînes porte-câbles pour machines à axes inclinés (en anglais)

On trouve des plateformes élévatrices à bras inclinés partout dans le monde, que ce soit sur les chantiers, chez les pompiers ou à Hollywood. Leurs concepteurs ont besoin de chaînes porte-câbles qui soient légères, robustes et faciles à entretenir. Les fabricants investissent donc dans la recherche et le développement depuis des dizaines d'années. Découvrez dans ce livre blanc les avantages de la chaîne hybride YE pour les plateformes élévatrices et d'autres machines et applications.
Télécharger le livre blanc gratuit ici (en anglais)

Les plastiques intelligents dans la pratique

Gaine hybride YRHD à la place d'une gaine en acier dans l'entreprise DWK Drahtwerk à Cologne

YRHD chez DWK Drahtwerk Stabilité et charge supplémentaire élevées : ces deux exigences de la société DKW Drahtwerk de Cologne l'ont conduit à choisir une chaîne porte-câbles hybride YRHD.108.25.500.0 (sous forme de gaine) pour pouvoir réaliser une course de 12,5 m en autoportance, sans support, avec une charge supplémentaire de 28 kg/m. Le couvercle et le fond de la gaine porte-câbles peuvent être ouverts, permettant de rajouter des câbles ultérieurement ou d'en échanger.

Deux chaînes hybrides YE.42 côte à côte remplacent une chaîne en acier chez Sinopec

YE.42 chez Sinopec Les tuyaux hydrauliques guidés dans des chaînes en acier de cette application à chariot s'usaient très vite et l'entreprise était à la recherche d'une autre solution. La chaîne hybride YE.42 se compose de maillons intérieurs en acier permettant une longueur autoportante quasiment doublée (par rapport à une chaîne tout en polymère de même taille) et fait appel pour les entretoises ouvrables à des entretoises en polymère utilisées depuis plus de 35 ans et éprouvées, répondant ainsi au problème d'usure du client.

Pourquoi des chaînes porte-câbles hybrides en polymère et acier ?

Chaînes standard en acier dans des nacelles comparées à des chaînes porte-câbles hybrides igus YE

Chaînes en acier standard

Problèmes souvent rencontrés sur les chaînes porte-câbles entièrement en acier :
 

  • Corrosion au niveau des articulations entravant le mouvement de toute la chaîne
 
  • Déformation des entretoises pouvant entraîner un blocage de la chaîne. Les arêtes vives peuvent aussi endommager les câbles et tuyaux
 
  • Vis, boulons et bagues de retenue peuvent se desserrer et se perdre au fil du temps, rendant l'ensemble instable
 
  • Poids élevé en raison du métal 
 
  • Les maillons des chaînes en acier ne peuvent pas être ouverts et sont difficiles à échanger partiellement

 

Chaînes porte-câbles hybrides en polymère et acier igus YE

La solution :
 
  • Les articulations en polymère et métal évitent que les maillons de la chaîne se bloquent sous l'influence de la corrosion
 
  • Les entretoises en polymères ne se déforment pas durablement. Elles peuvent aussi être échangées quand elles sont endommagées. Les entretoises ouvrables arrondies respectent les câbles et tuyaux
 
  • Pas de vis ni de rivets reliant les chaînes
 
  • Jusqu'à 50% de poids en moins
 
  • Les maillons de la chaîne peuvent être ouverts. Des câbles peuvent être rajoutés ou retirés si besoin est. Câbles chainflex® pour tous les usages, que ce soit pour une résistance élevée aux UV ou aux hautes/basses températures. 36 mois de garantie sur tous les câbles

Maillons extérieurs YE

Maillon extérieur en polymère : absorption élevée des forces de traction grâce au boulon en polymère. Les maillons extérieurs en polymère permettent de réduire le poids de 50%, ils garantissent un montage rapide et un déroulement fluide.

Maillons extérieurs YE

Les maillons intérieurs en acier absorbent la force des butées fixes des maillons extérieurs en polymère et augmentent la stabilité de 50%.

Poids YE

Solidité et résistance aux vibrations et compacte : charges élevées malgré des dimensions compactes et un faible poids. Avantage pour la nacelle : chaque gramme en moins augmente le poids pouvant être porté.

Entretoises ouvrables YE

Largeur variable : entretoises ouvrables venues du système modulaire E4 éprouvé. Disponibles en des largeurs intérieures comprises entre 50 et 400 mm. Ouverture et retrait simples dans le rayon interne et dans le rayon externe.

Division interne standard YE

Divisions internes standard issues de la gamme modulaire E4 éprouvée, disponibles sur stock.

Eléments de fixation en acier

Robustes éléments de fixation en acier avec fixation possible sur tout le pourtour.

Inclinaison YE

1. A une inclinaison de 0° : 2 mètres avec une charge supplémentaire de 10 kg/m
2. A une inclinaison de 60° : 6 mètres avec une charge supplémentaire de 4 kg/m
3. A une inclinaison de 75° : 7 mètres avec une charge supplémentaire de 4 kg/m

i.Sense EC.B La détection intelligente de la rupture  i.Sense EC.B est maintenant aussi disponible pour la série YE(HD). Elle protège votre application des immobilisation imprévues.

Tout ce que vous devez savoir sur les plateformes télescopiques et les nacelles

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. La boîte d'échantillons renferme une sélection des solutions igus dédiées au domaine des systèmes télescopiques et des axes inclinés.
Demander la boîte d'échantillons gratuits (en anglais)