Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Comparaison de l'usure d'entraînements à vis en
matériau iglidur® J avec du POM téflon et du PA téflon

Dans le laboratoire igus®, l'usure de différents entraînements à vis a été comparée et mesurée après 100 000 cycles.

La comparaison de l'usure a été effectuée avec les paramètres suivants :

Charge : 200 N

Vitesse de rotation : 100 tr/min

Longueur de course : 140 mm

Température de l'expérience : ~23°C

PA+téflon sur inox, POM+téflon sur de l'inox, iglidur® J sur de l'inox

Pas de vis : DS10x25, 3/8"-1"

Comparaison de l'usure d'entraînements à vis  
Comparaison de l'usure d'entraînements à vis  

Résultat :

Les caractéristiques d'usure de tous les matériaux testés sont différentes. L'usure de l'iglidur® testé est nettement meilleure que celle de ses concurrents A et B. Avec son usure de 1,7 µm, iglidur® J a 61% et 33% moins d'usure que les autres matériaux testés.

Vous souhaitez tester une application spécifique ?

Nous testons aussi votre application. Il vous suffit d'utiliser le formulaire de prise de contact au verso !

Plus d´informations :

Vue d'ensemble du programme iglidur®

Paliers lisses iglidur® - aperçu

Vue d'ensemble du programme iglidur®    

Calcul de la durée de vie des entraînements à vis trapézoïdale

Le système d'expertise pour entraînements à vis drylin® vous permet de trouver rapidement et simplement la combinaison vis-écrou adaptée et d'obtenir une information sur la durée de vie escomptée.

Calcul de la durée de vie des entraînements à vis trapézoïdale    

Configurateur de vis drylin®

Configurer rapidement et simplement vis et usinage, de l'idée au plan technique en quelques secondes.

Configurateur de vis drylin®