Les nouvelles plaques coulissantes drylin Q ont été mises au point pour le réglage dans les tubes carrés, les profilés en U ou les profilés plats.
Le mouvement linéaire sans graisse est assuré par des glissières en polymère hautes performances iglidur J. La compensation du jeu des éléments de la colonne de levage est assurée par un mécanisme de réglage astucieux : elles sont d'abord mises en place et leur réglage breveté est ensuite assuré de l'extérieur à l'aide d'une clé. Les plaques coulissantes drylin Q servent par exemple de guidage économique dans les colonnes de levage.
Domaines d'application : Construction de dispositifs, mobilier, tables de travail
Référence | Poids [g] | S mini | maxi | A | B | A1 | A2 | B2 ±0,15 | d1 -0,1 | h2 ±0,1 | D1 0,1 | D2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDJ-28-025 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 39 | 28 | 37 | 23 | 22 | 3,7 | 1,2 | 4 | 6 | 9,33 USD |
1. Réglage simple du jeu
sur stock
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24