Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Le guidage de l'énergie intelligent

Les plastiques intelligents, composants actifs des usines intelligentes

En sa qualité de fabricant et fournisseur de polymères hautes performances, igus se digitalise aussi et conditionne de plus en plus ses produits pour une utilisation dans les usines intelligentes. Avec pour objectif de rendre l'entretien de ses plastiques plus efficace et plus économique. Grâce aux produits à plastiques intelligents igus, l'entretien et la remise en état sont de plus en plus dans le point de mire de la production industrielle et surtout, ils bénéficient de la digitalisation et de ses avantages au même titre que tous les autres domaines de la production.
 

  • Baisse des coûts d'entretien
  • Elimination des arrêts imprévus
  • Allongement de la durée de vie
  • Augmentation du rendement de l'installation
  • Gain de temps : détection plus rapide des causes d'un
  • comportement suspect
  • Réduction de la consommation d'énergie
  • Nombreux composants pour l'industrie 4.0 disponibles sur stock
Domaines d'application types :Partout où une maintenance prédictive est requise.

Plus efficace. Plus économique. Intelligent. Industrie 4.0.

 

Capteurs igus pour chaînes porte-câbles

Le concentrateur de données (icom)

Concentrateur de données icom  
Ce qui rend ces capteurs suivants vraiment performants, c'est leur combinaison au module icom

Comprime les données de tous les capteurs pour une transmission IoT économique au serveur igus.

Capteurs pour le mouvement et l'usure des chaînes porte-câbles

Capteurs pour le mouvement et l'usure des chaînes porte-câbles  

EC. M : Les mesures effectuéesaccélération, vitesse et température permettent de prédire la durée de vie en fonction des conditions d'utilisation.
EC. W : Permet un « apprentissage » de l'ensemble du système par la détection d'un pourcentage d'usure déterminé et permet ainsi une adaptation des prédictions de donnée de vie aux conditions d'utilisation réelles.

Capteur pour l'usure de la bande de glissement

Capteur pour l'usure de la bande de glissement  

EC. T : Le capteur mesure l'usure de la bande de glissement sur les applications longues et communique cet état au module icom.

Mesure sans contact de l'usure de la chaîne porte-câbles

Mesure sans contact de l'usure de la chaîne porte-câbles  

EC. I : Mesure sans contact l'usure de la liaison téton-trou et permet ainsi de planifier à temps les mesures nécessaires. A connecter aux modules icom.

Détection d'une rupture de la chaîne porte-câbles

Détection d'une rupture de la chaîne porte-câbles  

EC.B : Le capteur détecte une rupture de la chaîne à ses premiers stades et arrête l'installation avant qu'une panne de l'ensemble se produise, avec des coûts élevés et de longs délais de réapprovisionnement.

Détection de la rupture pour deux chaînes porte-câbles

Détection de rupture pour deux chaînes porte-câbles  

Sur les chaînes porte-câbles tête-bêche ou longues, ce sont deux capteurs qui détectent la rupture à ses premiers stades et la signalent à un module à rail DIN commun.

Capteur sensible à la position pour la mesure de la force de poussée et de traction dans les chaînes porte-câbles

Capteur sensible à la position pour la mesure de la force de poussée et de traction dans les chaînes porte-câbles  

EC. PP : Sur les applications glissantes très longues, le capteur EC. PP envoie des informations données sur la position afin de mesurer la force de poussée et de traction en fonction de la position avec EC.P.

Surveillance de la force de traction et de poussée
 

Surveillance de la force de traction et de poussée  

EC. P : Depuis 14 ans, la mesure de la force de traction et de poussée protège des ruptures et des arrêts imprévus des systèmes de chaînes porte-câbles de grues du monde entier.

Capteurs igus pour câbles chainflex

Capteur pour la durée de vie des câbles chainflex

Capteur pour la durée de vie des câbles chainflex  

CF.Q : Détecte tout risque de défaillance d'un câble en mesurant les caractéristiques électriques d'un câble chainflex en service.

Capteur de mesure des forces de traction exercées sur les câbles

Capteur de mesure des forces de traction exercées sur les câbles  

CF.P : Détecte toute augmentation des forces de traction sur les câbles dans les systèmes de chaînes porte-câbles et en informe le client à temps ou coupe l'installation.

Capteur de mesure de la qualité de transmission des câbles bus Ethernet

Capteur de mesure de la qualité de transmission des câbles bus Ethernet

CF.D : Détecte un risque de défaillance de câble en mesurant la perte de paquets. Alarme par LED, contact à ouverture, réseau. Pas besoin de câble sacrificiel.

 
 

Capteurs igus pour la technique des paliers dry-tech

Capteur d'usure pour systèmes linéaires drylin T

Capteur d'usure pour systèmes linéaires drylin T  

DLT.W : Recommande à temps le remplacement des éléments de glissement du patin drylin T.

Capteur de mesure d'usure pour plateaux tournants iglidur PRT

Capteur de mesure d'usure pour plateaux tournants iglidur PRT  

Recommande à temps le remplacement des éléments de glissement des plateaux tournants iglidur.

Mesure de l'usure des éléments de glissement des systèmes linéaires drylin W

Mesure de l'usure des éléments de glissement des systèmes linéaires drylin® W  

DLW.W : Le capteur drylin DLW.W signale l'usure des éléments de glissement dans les systèmes linéaires drylin W.

Mesure de l'usure intégrée au palier lisse (palier lisse isense)

Paliers lisses isense  

Le nouveau capteur paliers lisses isense signale l'usure du palier et permet un échange avant une possible défaillance de l'installation.

Intégration à votre infrastructure

isense-stand-alone

Système isense stand-alone  
Une production « simplement » sans défaillances

Intégration simple par un programmeur de machine

Des capteurs (EC.B : rupture, CF.Q : surveillance des câbles) sur les chaînes porte-câbles et les câbles assurent la mesure

L'arrêt de l'installation se fait alors directement par le contact d'ouverture ou par l'intermédiaire d'une interprétation par une interface E/S de la commande programmable du client

Les clients peuvent se faire transmettre les données s'ils le souhaitent par une interface sérielle (RS2322/UART) pour les interpréter eux-mêmes

isense-offline

Système isense-offline  
Toujours savoir ce qui se passe, même sur les grands sites de production

Un ordinateur dédié à cet usage est nécessaire pour afficher les messages par l'intermédiaire de l'intranet client

Pas de liaison avec Internet et donc pas d'adaptation des recommandations d'entretien à l'aide d'une base de données en ligne

Mise à jour manuelle des informations sur la durée de vie nécessaire pour se calquer sur les informations de la base de données igus Représentation claire sur l'ordinateur portable : tous les risques de défaillance dans le périmètre de production sont affichés

Système idéal pour les responsables de production qui souhaitent avoir un quotidien sans problème dans la fabrication de composants ou dans un service et qui souhaitent faire intervenir leurs techniciens de maintenance de manière efficace

Solution SW rapide et facile à installer

Tous les messages s'affichent sur un ordinateur portable

isense-integration

Système isense-integration  
Commande précoce de pièces de rechange par liaison au système ERP

Topologies et standards nombreux (Profinet, Ethernet, EtherKat, CC-Link IE), OPC-UA, MQTT

Intégration à l'environnement logiciel existant et à l'Intranet

Nombreux protocoles possibles (OPC-UA ou MQTT par exemple)

Intégration au logiciel de visualisation de la production du client

Etat des différents composants igus  en un seul clic et un clin d'œil

Commande des pièces de rechange par l'intermédiaire du système ERP intégré

Connexion au logiciel de commande par l'intermédiaire de l'infrastructure du client (Ethernet, Profinet, CC-Link, etc.)

Arrêt de l'installation ou messages d'alerte acoustiques ou optiques

isense-online

Système isense-online  
Production intelligente : la solution est donnée dès que le problème survient

Planification optimale des interventions de maintenance, plus de déplacements inutiles

Planification efficace par priorité et, grâce à la liaison avec le système ERP, avec la pièce de rechange requise en stock qui est demandée après l'alerte du capteur

Interventions planifiables et prédictives grâce à des informations précoces sur l'entretien ou l'échange nécessaire

Des données en provenance du laboratoire igus sont traitées sur un serveur avec les données anonymisées de clients et avec des données d'autres applications clientes pour avoir un modèle

Les pronostics de durée de vie dans l'interface clients sont régulièrement adaptés au modèle

Le système profite des millions de données de tests de la base de données igus et en tire les enseignements continuellement

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Les plastiques intelligents chez un équipementier automobile autrichien

L'usine de moteurs de Steyr est la plus grande et la plus importante d'un constructeur automobile. Un moteur sort des lignes d'assemblage toutes les 14 secondes en moyenne, l'usine produisant plus de 6.000 moteurs par jour dans les périodes de pointe. Une telle cadence ne peut être tenue qu'avec un degré d'automatisation très poussé et avec des composants fiables. L'équipementier mise sur les plastiques intelligents igus pour éviter les pannes et les arrêts imprévus des installations.


Plus d'informations

Les plastiques intelligents en pratique  
Recommandations d'entretien au jour près avec isense  

Recommandation d'entretien au jour près

Surveillance en ligne de l'état de n'importe où dans le monde : recommandation d'entretien au jour près

Il est possible d'afficher toutes les mesures des capteurs avec un historique sur une présentation détaillée, en plus de la recommandation d'entretien en jours. Cela permet de détecter tôt des états de fonctionnement inhabituels ou des modifications mécaniques lentes et de prendre des mesures à temps.

Demander plus d'informations sur les plastiques intelligents

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
CP  :
Ville  :
Pays  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer