Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nouvelles tailles disponibles pour le système modulaire robolink® Apiro®
 

Apiro®, système d'articulations modulaire pour les cinématiques les plus variée est maintenant disponible en une nouvelle taille 20.

Avantages :

  • Réducteur à vis sans fin faisant appel à des matériaux composites optimisés en termes tribologiques
  • Réducteur inversé possible
  • Réducteur guidage linéaire possible
  • Conception à 6 DOF (degrés de liberté) possible
  • Entraînement manuel ou à moteur
  • Commutation séquentielle ou parallèle des modules
  • Faible poids
  • Sans graisse
  • Economique
  • Peu de jeu
  • Longue durée de vie
  • Structure compacte

 

Consignes de montage robolink Apiro (en anglais)
RL-A10.0101

RL-A10.0101

RL-A10.0100

RL-A10.0100

Système modulaire robolink® Apiro®
Système modulaire robolink® Apiro®
Système modulaire robolink® Apiro®

Cotes [mm]

RéférenceTailleDésignationDémultiplicationLongueur profilé jusqu'au centre
L2 [mm]
 
RL-A10.010020Réducteur à vis sans fin Basic1:38Sans profilé Demander
RL-A10.010120Réducteur à vis sans fin Basic1:38100.00 Demander
RL-A10.010220Réducteur à vis sans fin + blocage manuel + indicateur de position1:38Sans profilé Demander
RL-A14.010020Module linéaire à courroie crantée Basic1:38194.74 Demander
RL-A14.010120Module linéaire à courroie crantée avec enraînement Ø 8 mm1:38194.74 Demander


Articulation robolink® Apiro® avec molette, blocage manuel et indicateur de position

Articulation robolink® Apiro® avec molette, blocage manuel et indicateur de position

... déplacement manuel ... fixation ...

  • Articulation complète
  • Avec indicateur de position, blocage manuel et
    molette
  • Accessoires pivotants en quatre positions :
    0°, 90°, 180°, 270°

Système modulaire robolink® Apiro®

Données techniques :

RéférenceDescription 
RL-A10.0102Réducteur Apiro taille 20 avec indicateur de position, blocage manuel et molette Demander


Nouveaux accessoires de fixation taille 20 robolink® Apiro®


Des éléments de fixation pour la taille 20 sont venus s'ajouter aux accessoires existants.

  • Kits moteur variés avec moteur pas à pas NEMA17 : à cordon, connecteur et codeur et frein
  • Différentes options de montage : vertical, axial et horizontal
  • Outil de montage pour la fixation en place des éléments de fixation

RL-A55.0100
RL-A55.0100

RéférenceDescription 
RL-A51.0101Kit moteur avec moteur pas à pas NEMA17, version à cordon Demander
RL-A51.0102Kit moteur avec moteur pas à pas NEMA17, version à connecteur Demander
RL-A51.0103Kit moteur avec moteur pas à pas NEMA17, version à connecteur et codeur Demander
RL-A51.0104Kit moteur avec moteur pas à pas NEMA17, version à connecteur, codeur et frein Demander
RL-A54.0100Option montage vertical Demander
RL-A54.0102Option montage axial Demander
RL-A54.0103Option montage horizontal Demander
RL-A55.0100Outil de montage Demander

Délai de livraison

Délai de livraison

sur stock


Produits semblables

Demander plus d'informations sur ce produit

 

Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société *
Tél.  
Prénom *
E-Mail *
Nom *
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CP  *
 

Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.

Ville  
Rue  
Région  
 

Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.

Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24