Mon interlocuteur
Sélectionner un département

iglidur® ne laisse aucune chance aux moisissures !

Test réussi pour les paliers lisses en polymères hautes performances

Les moisissures sont fréquentes dans les bâtiments, les véhicules et les avions. Au-delà du désagrément qu'elles causent, elles représentent aussi un risque sanitaire grave. Il est essentiel d'avoir une ventilation adaptée pour les éviter. Les composants utilisés dans la technique de ventilation doivent donc être résistants aux champignons et aux bactéries.

Les matériaux iglidur G, G1, J, H1, X, G V0 et J350 igus ont été soumis à des tests de résistance aux moisissures. « La détermination de l'effet des micro-organismes sur les plastiques » en vertu de la norme DIN EN ISO 846 méthode A a montré qu'aucun des paliers lisses iglidur ne présentait de traces de moisissures et qu'aucune modification du matériau ne pouvait être constatée.
 
Les paliers sans entretien et résistants aux moisissures conviennent à la perfection aux réglages des sièges et des accoudoirs dans les avions par exemple. Dans la technique des bâtiments, on trouve ces paliers lisses fréquemment dans les ventilateurs ou dans les systèmes de réglage des clapets d'air par exemple, qui bénéficient en plus de la résistance à la corrosion des polymères.