e-spool® flex est un enrouleur de câbles façon igus. Le système se compose d'un boîtier au design intelligent dans lequel se trouve une twisterband assurant les rotations. Il offre la flexibilité nécessaire pour pouvoir utiliser un câble quelconque d'une section de 10 mm maximum. Il a un mécanisme de rappel à ressort et une fonction blocage. Le câble est toujours guidé de manière sûre dans un passage afin de garantir qu'il soit bien enroulé.
Section maximale des câbles de 10 mm, extension maximale de 15 m.
Chaîne igus® twisterband à l'intérieur pour assurer la rotation. Guidage sans collecteur tournant de l'énergie, des données, de l'air et des liquides.
Sur demande